No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-210

ASCO™ 210 Electroválvulas

Descripción del producto

La serie 210 de ASCO es una línea de electroválvulas económicas de alto caudal para servicio líquido, corrosivo y de aire/gas inerte. Con una amplia gama de clasificaciones de presión, tamaños y materiales resistentes, las válvulas de 2 vías ultrafiables proporcionan una larga vida útil y pocas fugas internas. Las aplicaciones industriales incluyen equipos de lavado de vehículos, compresores de aire, bombas, equipos de lavandería y control de agua industrial.

Productos

Search
1-10 de 51 resultados para Products
:

Models

Search
0 resultados en Productos
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable, latón sin plomo
Medios
Líquidos agresivos/gases, aire, gas inerte, amoníaco, criogénico, fueles, agua caliente, aceite ligero, gas propano líquido, gas natural, oxígeno, vapor, vacío, agua
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de orificio
NPTF, G (ISO 228/1)
Función
2 vías - 2/2 Normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 Normalmente abierta
Caudal
De 0,86 a más de 12 kv
Tensión
24 CA, 110 CA, 115 CA, 12 CC, rango de tensión de 12 a 24 CC, 120 CA, 120 CC, carga de la batería de 125 CC, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CC, rango de tensión de 24 a 120 CA/CC, 240 CA, 240 CC - 50/60, tensiones poco frecuentes disponibles bajo demanda.
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar, vacío a 150 PSIG, 150-500 PSIG, 10,3-34,5 Bar
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior

Características

  • Las versiones sin plomo están disponibles para cumplir con las regulaciones de la Ley de agua potable segura
  • Los modelos de baja temperatura controlan fluidos criogénicos, incluyendo nitrógeno líquido (-320 °F/-194 °C), argón líquido (-303 °F/-184 °C) y oxígeno líquido (-297 °F/-181 °C)
  • Las válvulas se pueden especificar para el servicio de agua caliente en 210 °F para aplicaciones de lavandería, calderas e intercambiadores de calor
  • Ideal para aplicaciones de control de alta presión en quemadores de gas comerciales e industriales
  • Se usa para controlar los gases de petróleo líquido (propano) en secadores de granos, incineradores y calentadores ambientales
  • Las opciones de rango de voltaje están disponibles en bobinas de próxima generación.

Documentos y dibujos