No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-AF2

Sensores de caudal AVENTICS™ AF2

Descripción del producto

La serie AF2 de AVENTICS son sensores de caudal que monitorean el consumo de aire en sistemas neumáticos y permiten la rápida intervención en caso de fugas. La serie AF2 ayuda a optimizar el consumo de energía, evita el tiempo de inactividad de máquinas y reduce los costos.

Productos

Search
1-10 de 36 resultados para Products
:
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link 8652AV004JA0000
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT
disponibilidad
5 Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
IO-Link
Analógico
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
1.240,40 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet 8652AV004JA0010
Protocolo de comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT
disponibilidad
5 Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
1.240,40 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link 8652AVBP4JA000N
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
50 °C
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT
disponibilidad
Same Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
IO-Link
Analógico
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
1.189,40 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Protocolo de comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
50 °C
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT
disponibilidad
Same Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
1.189,40 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link 8653AV006JA0000
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Conexión de aire comprimido
1 NPT
disponibilidad
5 Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
IO-Link
Analógico
-20 °C
60 °C
1 NPT
5 Day
QuickShip
1.368,50 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet 8653AV006JA0010
Protocolo de comunicación
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Conexión de aire comprimido
1 NPT
disponibilidad
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1 NPT
QuickShip
1.368,50 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link 8653AVBP6JA000N
Protocolo de comunicación
IO-Link
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
50 °C
Conexión de aire comprimido
1 NPT
disponibilidad
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
IO-Link
-20 °C
50 °C
1 NPT
1.317,50 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet 8653AVBP6JA001N
Protocolo de comunicación
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
50 °C
Conexión de aire comprimido
1 NPT
disponibilidad
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1 NPT
1.317,50 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link G652AV004JA0000
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/2
disponibilidad
5 Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
IO-Link
Analógico
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
1.220,60 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet G652AV004JA0010
Protocolo de comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura mínima ambiental
-20 °C
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/2
disponibilidad
5 Day
Protocolo de comunicación
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Conexión de aire comprimido
disponibilidad
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
1.220,60 €
Rango de presión
0… a 16 bar/0… a 232 PSI
Tamaños de puerto
3/8", 1/2", 1", 1,5" 2"
Rango de caudal
Tamaño de /38": 5 a 1,060*/1,590  l/min ** / 0,18 a 37*/56 CFM**
Tamaño de 1/2": 8 a 1,630*/2,445 l/min ** / 0,28 a 58*/86 CFM**
Tamaño de 1": 22 a 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 a 153*/229 CFM**
Tamaño de 1,5": 38 a 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 a 266* / 399 CFM**
Tamaño de 2": 59 a 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 a 416* / 624 CFM**
Comunicación
Industrial: IO-Link, 2x analógicos, 2x de conmutación, 1x de frecuencia, 1x de salida de pulsos (configurable)
Ethernet: servidor web / OPC UA / MQTT
Precisión de medición
+/-3 % del valor medido +0,3 % del valor final del rango de medición*
+/-8 % del valor medido + 1 % del valor final del margen de medición**
Para versiones de 1,5" y 2":
+/-6 % del valor medido +0,6 % ...*
+/-8 % del valor medido +0,8 % ...**
Repetibilidad
± 1,5 % del valor medido
Rango de temperatura
-20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Tensión de servicio
Para IO-Link: 17 a 30 V CC
Para Ethernet: PoE (IEEE802.3af) tipo 45 V CC
Clase de protección
IP65 e IP67 (EN 60529) con cable de conexión aprobado

* Rango de medición estándar
** rango de medición extendido

Características

  • Sensor de caudal compatible con la IIoT
  • Apto para aplicaciones estándar
  • Fácil de montar y pilotar
  • Tamaño pequeño para uso óptimo de espacio de instalación
  • Pantalla OLED a color giratoria
  • Mide caudal, presión y temperatura
  • Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
  • Registro de datos integrado
  • Opciones de comunicación: enlace de E/S y Ethernet

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
:
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800109
Cantidad de polos 2

Salida del cable 1
acodado
Opción de cable
with cable
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
disponibilidad
Cantidad de polos 2
Salida del cable 1
Opción de cable
Tipo 2 de conexión eléctrica
disponibilidad

acodado
with cable
extremos de cables abiertos
46,43 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800110
Cantidad de polos 2

Salida del cable 1
acodado
Opción de cable
with cable
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
disponibilidad
Cantidad de polos 2
Salida del cable 1
Opción de cable
Tipo 2 de conexión eléctrica
disponibilidad

acodado
with cable
extremos de cables abiertos
54,71 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800546
Cantidad de polos 2

Salida del cable 1
acodado
Opción de cable
with cable
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Salida del cable 1
Opción de cable
Tipo 2 de conexión eléctrica
disponibilidad

acodado
with cable
extremos de cables abiertos
Same Day
QuickShip
90,55 €

Documentos y dibujos