Los actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS son la solución ideal para realizar movimientos lineales rápidos y potentes. Son muy flexibles, precisos y energéticamente eficientes, lo que mejora la sostenibilidad y el coste total de propiedad (TCO). El concepto modular de la serie SPRA permite una fácil conexión con su motor y sistema de control preferidos, lo que le ahorra tiempo y costos en el diseño y la programación. La serie SPRA cumple con la norma ISO 15552 y utiliza materiales de alta calidad, como un sistema de sellado IP54S, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad incluso en condiciones adversas.
Recomendado |
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
50 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
1.5 mm
|
disponibilidad
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
100 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
1.5 mm
|
disponibilidad
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
150 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
1.5 mm
|
disponibilidad
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
200 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
1.5 mm
|
disponibilidad
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
300 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
1.5 mm
|
disponibilidad
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
400 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
1.5 mm
|
disponibilidad
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
50 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
3 mm
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
100 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
3 mm
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
150 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
3 mm
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Longitud de carrera
|
200 mm
|
Rosca del vástago del pistón
|
M10 x 1,25
|
Cable conductor al tornillo
|
3 mm
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.