Tratamiento del agua

Tratamiento del agua

ASCO Emerson ofrece soluciones de plataforma segura y completa para el tratamiento de aguas residuales y de agua potable.

Control total de fluido para tratamiento de agua

Emerson ofrece una amplia gama de soluciones para el tratamiento de agua como electroválvulas para controlar las bombas de transferencia y válvulas de proceso, manifolds neumáticos compactos con electrónica fieldbus para la automatización de válvula y productos sin plomo para aplicaciones de agua potable.

Como parte de la solución de plataforma completa de Emerson, las aplicaciones de Tratamiento de agua ASCO se usan en:

·         Control de malos olores/aireación

·         Soluciones de biorrefinería

·         Desinfección/filtración

·         Pilotaje de válvula de proceso

·         Control de junta de agua

·         Deshidratación de sólidos

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Control total de fluido para tratamiento de agua

Soluciones en acción

Tamizado y asentamiento

El tratamiento de agua empieza en la fase de tamizado. Toda el agua que ingresa al sistema de tratamiento pasa a través del tanque de tamizado primario. La materia y desechos no microscópicos se eliminan a medida que fluye el agua a través de una serie de filtros. 

El agua entonces se transfiere a un tanque de asentamiento donde las partículas no suspendidas se asientan en un sedimento en la parte inferior y se eliminan del proceso por medio de bombas de sedimentos.

Aireación y clarificación

El agua se bombea a un tanque de aireación. Un tubo o placa transfiere el aire y, por lo tanto, el oxígeno al agua. El oxígeno es utilizado por microorganismos/bacterias en el agua para la descomposición de contaminantes. La cloración previa ocurre durante la aireación para eliminar el manganeso y hierro disueltos. Para el siguiente estado, el agua se transfiere a un tanque de clarificación donde pasa por la floculación/coagulación química para recolectar las partículas suspendidas y eliminarlas mecánicamente, generalmente con un brazo giratorio.

Filtración

La filtración es la fase final del tratamiento de agua. El agua pasa a través de varios filtros como estructuras de rejilla para eliminar cualquier partícula o materia sólida restante. La película biológica se puede aplicar al filtro para eliminar la materia biológica, como con filtración lenta de arena. Después de que el filtrado del proceso de tratamiento de agua ha eliminado los sólidos, bacterias, algas, virus, hongos y minerales como hierro y manganeso.

Pilotaje de válvula de proceso

El caudal de fluidos de cada proceso es controlado por válvulas de manifold y válvulas piloto. Estas válvulas se pueden controlar electrónicamente a partir de un montaje de panel de control/compartimiento donde se integran electrónicamente en un dispositivo de entrada/salida de fieldbus.

Accesorios y adaptadores

El proceso de tratamiento de agua requiere de accesorios para conexiones y sellos.  Los accesorios con frecuencia incluyen adaptadores de tubo NPTF/pulgadas, adaptadores en medidas métricas, válvulas de medición, válvulas de retención, controles de caudal en ángulo recto y en línea y adaptadores de latón clasificados.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.