Asco-P-Tubing

Tuberías neumáticas de plástico ASCO™

Descripción del producto

ASCO Numatics ofrece una amplia variedad de tuberías de poliuretano, polietileno y nailon para aplicaciones en sistemas neumáticos. Las tuberías tienen diámetros exteriores que van desde 5/32 pulgadas a 1/2 pulgadas (4 mm a 12 mm). Disponibles en muchos colores.

Entorno de funcionamiento
Interior; exterior

Características

  • Tubería de poliuretano de la serie Numatrol®: esta tubería altamente flexible permite una fácil conexión a accesorios de púas con curvas pronunciadas posibles en menos de 1 pulgada
  • Tubería de polietileno de baja densidad: esta tubería liviana y flexible tiene propiedades dieléctricas superiores, es fácil de sellar con calor e impermeable a los gases y la humedad.
  • Tubería de nailon 11: esta tubería de nailon flexible se usa para líneas de aire y lubricación y líneas de instrumentación y procesos para químicos y disolventes.
  • Tubería soldada resistente a las salpicaduras: esta tubería es flexible con un excelente rango de curvatura. Es resistente a las torceduras y tiene un amplio rango de resistencia química.

Documentos y dibujos