Asco-P-562

Distribuidores ASCO™ serie 562

Descripción del producto

Los distribuidores de corredera ASCO serie 562 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología probada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 562 es una válvula de cuatro vías diseñada para aplicaciones de válvulas de proceso de doble efecto. Está disponible en una construcción latón y acero inoxidable 316L de 1/4 a 1 pulgada que ofrece resistencia a la corrosión en ambientes hostiles.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
2.661,70 €
Actuador de válvula
Pneumática - Pilotaje neumático, neumático - Con enclavamiento, solenoide, eléctrico - Mando directo, solenoide - Con enclavamiento
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable, latón
Medios
Aire, gases neutros, gas natural
Tubo / Talla orificio
1/4 "; 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orificio
NPTF
Función
5 vías - 5/2 normalmente cerrada, centro cerrado, 5 vías - 5/2 normalmente abierta, 5 vías - 5/2 normalmente cerrada
Caudal
De 1,8 a 15,5 VC (1,55 a 13,4 Kv)
Tensión
120 CA, 12 CC, 24 CC | 50, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, Peligroso, Exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL

Características

  • Ofrece el mejor caudal de la industria por tamaño de tubería con un VC de 2 para un tamaño de 1/4 de pulgada y un VC de 15,5 para 1"
  • Las versiones de solenoide de bajo consumo están disponibles con las aprobaciones de ubicaciones peligrosas UL, CSA, ATEX e IECEX que consumen solo 1,4 vatios. Una opción de solenoide de 0,55 vatios es ideal para las aplicaciones remotas que requieren fuentes de energía alternativas
  • Los extensos modelos manuales y de baja temperatura son adecuados para entornos de aplicación hostiles.
  • Las opciones de solenoide con cables sellados de fábrica reducen el costo de instalación

Documentos y dibujos