IND_OG_SUBSEA_Wellhead_002

Soluciones de medición submarina

Asegure la fiabilidad, minimice las intervenciones y optimice la producción y el desarrollo del campo para una mejor recuperación de la reserva adoptando soluciones de medición submarina adecuadas.

Optimice la producción submarina y maximice la recuperación

La producción y exploración de petróleo y gas submarinos requiere operar en los entornos más extremos. La falla de los equipos puede causar la intervención en el suelo oceánico, lo cual afecta la confiabilidad. Con las innovadoras tecnologías submarinas de Emerson, usted puede optimizar el desarrollo y la producción de su campo y maximizar el desempeño de la reserva durante la vida útil del campo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice la producción submarina y maximice la recuperación

Soluciones en acción

Instrumentación submarina duradera, precisa e innovadora que permite obtener una mayor producción con mayor fiabilidad, y ayuda a reducir los problemas de garantía de caudal en los entornos submarinos de petróleo y gas más difíciles. - Monitorice continuamente los pozos y reciba mediciones de temperatura, presión y tasas de caudal altamente precisas para petróleo, gas y agua  - Reúna datos de monitorización de arena cuantitativos y en tiempo real - Reciba mediciones de presión y temperatura en los entornos más difíciles.

Con presiones de caja externa que podrían paralizar la mayoría de los instrumentos, las soluciones de medición de temperatura y presión submarina de Emerson están diseñadas para resistir profundidades oceánicas extremas. La construcción robusta, la alta precisión y la fiabilidad a largo plazo hacen que estos sensores sean los preferidos para vehículos submarinos autónomos (AUV) y vehículos operados remotamente (ROV) utilizados en ubicaciones submarinas remotas.

La exploración y el desarrollo de gas y petróleo submarino se están moviendo a profundidades nunca antes alcanzadas. Los desafíos de las mediciones de alta presión y alta temperatura (HP/HT) en controles submarinos y válvulas de inyección y BOP aumentan significativamente a medida que aumenta la profundidad. Aumente la fiabilidad de sus sistemas, mejore el desempeño de la operación con soluciones precisas y confiables.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.