No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-226-30-0020 Submersible Pressure Transmitter

Transmisor de temperatura y presión diferencial 226-30-0020 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de temperatura y presión diferencial submarinas 226-30-0020 de Paine™ ofrece mediciones de presión diferencial y temperatura precisas de líquidos y gases. Este transmisor completamente sumergible ofrece precisión en las mediciones digitales de alta resolución y está construido con el protocolo CANopen® estándar en la industria para una integración simple. Este transmisor tiene un montaje universal, por lo que es una excelente solución para aplicaciones submarinas remotas.

Rango de medición
Hasta 10 000 psid (698 bares) cada puerto
Temperatura de funcionamiento
25 °F a 175 °F (-4 °C a 80 °C)
Medio del proceso
Fluidos y gases compatibles con NO7725, solución templada y curada hasta una dureza máxima de 43 HRC
Accesorios/puerto de presión
Construido con accesorios de autoclave hembra de 3/8” para presión media. Torque de accesorios: 25-30 pies-libras

Características

  • Construido como un transmisor de temperatura y presión completamente sumergible para aplicaciones submarinas remotas
  • Brinda mediciones de temperatura y presión diferencial digitales para alta precisión
  • Protocolo digital CANopen® estándar en la industria para integración sencilla con los sistemas
  • El montaje universal permite instalación, ubicación y orientación flexibles
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos