Paine-P-214-35-500 Pressure Transmitter

Transmisor de presión Paine™ 214-35-500

Descripción del producto

El transmisor de presión submarino Paine™ 214-35-500 es un dispositivo de medición de presión diseñado para entornos remotos submarinos. Para contar con flexibilidad de las aplicaciones, el transmisor está diseñado con opciones de conector de mamparo submarino SEACON® o de 3 hilos. Este transmisor sumergible está completamente soldado y es muy resistente a la corrosión para soportar profundidades extremas, y además está diseñado con un compartimento externo resistente para un desempeño sin mantenimiento.

Rango de medición
De 0-1 000 a 0-20 000 psia (de 68 a 1378 bar)
Temperatura de funcionamiento
De -65 a 230 °F (de -53 °C a 110 °C)
Medio del proceso
Compatible con 17-4 PH y 15-5 CRES
Accesorios/puerto de presión
Rosca interna NPT de 1/4-18

Características

  • Diseñado con opciones de conector de mamparo submarino SEACON® o de 3 hilos para flexibilidad de las aplicaciones
  • Paquete de presión externa resistente y sumergible, 10 000 psi (689 bar), diseñado para entornos remotos submarinos
  • La construcción completamente soldada permite la monitorización de presión en entornos corrosivos y un desempeño sin mantenimiento
  • El acesorio NPT hembra de ¼ –18 cumple con los requisitos estándares de la industria
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos