No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-30-020 para aplicaciones submarinas

Descripción del producto

Como un dispositivo completamente sumergible, el transmisor de presión y temperatura submarina Paine™ 220-30-020 es una solución confiable para la medición de presión y temperatura en sistemas remotos submarinos. El transmisor incluye mediciones digitales precisas y usa la interfaz para instrumentación submarina digital CANopen® estándar en la industria. Con su diseño completamente soldado, este transmisor funciona en entornos submarinos a largo plazo y cumple con los requisitos de API 17F/ISO 13628-6 y CiA® 443 (dispositivo nivel 2 de SIIS).

Rango de medición
0-15 000 psia (0 a 1 034 bar)
Temperatura de funcionamiento
De 25 °F a 140 °F (de -4 °C a 60 °C)
Medio del proceso
Compatible con 17-4 PH y 15-5 CRES
Accesorios/puerto de presión
220-30-020-01: conector autoclave hembra de presión mediano de 3/8 pulg.� 220-30-020-02: conector autoclave hembra de presión alta de 3/8 pulg.�

Características

  • Transmisor completamente sumergible, diseñado para sistemas remotos submarinos para la medición de presión y temperatura
  • Transmisor diseñado para un desempeño consistente y precisión en la toma de mediciones digitales
  • La interfaz para instrumentación submarina digital CANopen® inteligente ofrece alta resolución y confiabilidad
  • Construido con accesorios de autoclave hembra de 3/8” que cumplen con los requisitos de las aplicaciones estándar en la industria
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos