Emerson übernimmt American Governor

Die Übernahme eines führenden Unternehmens für Wasserturbinenregelungstechnik stärkt Emersons fachliche Kompetenz im Bereich erneuerbare Energien und unterstützt die Nachhaltigkeitsstrategien seiner Kunden

ST. LOUIS (2. April 2020) – Emerson (NYSE: EMR) gab heute die Übernahme der American Governor Company bekannt, einem führenden Unternehmen in Technologien und Dienstleistungen zur Wasserturbinenregelung. Die Übernahme von American Governor stärkt Emersons fachliche Kompetenz auf dem Energiesektor hinsichtlich erneuerbarer Energien.

Wasserkraft, die weltweit größte erneuerbare Energiequelle, wird erzeugt, indem Wasser durch Turbinen geleitet wird. Die Lösungen von American Governor zur optimalen Regelung von Wasserturbinen ermöglichen Versorgungsunternehmen eine zuverlässige Energieerzeugung angesichts der dynamischen Netzanforderungen.

„Da die Energiebranche zunehmend auf erneuerbare Energien setzt, ist die Verfügbarkeit der richtigen Werkzeuge zur effektiven Nutzung dieser natürlichen Energiequelle ein entscheidender Faktor“, so Bob Yeager, Präsident des Emerson-Geschäftsbereichs Power & Water Solutions „Die Übernahme eines im Bereich Wasserkrafterzeugung hoch angesehenen Unternehmens versetzt uns in die Lage, unseren in der Energiewirtschaft tätigen Kunden umfassende Lösungen zu bieten, die von der zuverlässigen Wasserkrafterzeugung bis hin zur Bereitstellung des branchenführenden Kraftwerksleitsystems für die sichere und effiziente Steuerung der Betriebsabläufe in der Energieerzeugung reichen.“

Die Energiewirtschaft sucht verstärkt nach Möglichkeiten zur Einführung von Technologien für die digitale Transformation, um die Energieerzeugung aus unterschiedlichen Quellen besser prognostizieren, managen und steuern zu können. Die digitalen Regler von American Governor ergänzen das branchenführende Ovation Kraftwerksleitsystem und die RX3i PACs (Programmable Automation Controller) von Emerson. Diese Kombination unterstützt die Branche bei der Nutzung der Vorteile der digitalen Transformation für effizientere, sicherere und zuverlässigere Betriebsabläufe.  

American Governor ist branchenführend im Bereich von Lösungen zur Wasserkrafterzeugung mit einer globalen Präsenz an über 1 500 Kundenstandorten. Das Unternehmen bietet zudem soliden Anschlussmarkt-Service mit fortschrittlichen Kundendienst- und Schulungsprogrammen. American Governor mit Sitz in der Nähe von Philadelphia beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter.


Informationen zu Emerson 

Emerson (NYSE: EMR) mit Hauptsitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ist ein globales Technologie- und Engineering-Unternehmen, das seinen Kunden innovative Lösungen für den industriellen, kommerziellen und Verbrauchersektor bietet. Unser Geschäftsbereich Automation Solutions unterstützt Unternehmen in der Prozess-, Hybrid- und Diskretfertigung dabei, die Produktion zu maximieren, Personal und Umwelt zu schützen und gleichzeitig Energie- und Betriebskosten zu optimieren. Unsere Lösungen für den Verbraucherbereich tragen dazu bei, die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen sicherzustellen, Nahrungsmittelqualität und -sicherheit zu gewährleisten, die Energieeffizienz zu steigern und eine nachhaltige Infrastruktur zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, können Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Emerson ist nicht verpflichtet, solche Aussagen entsprechend künftiger Entwicklungen zu aktualisieren bzw. zu korrigieren. Zu solchen Risiken und Unwägbarkeiten zählen u. a. der Ausgang und die finalen Auswirkungen der hierin erwähnten Prüfung sowie Wirtschafts- und Währungsbedingungen, Marktanforderungen, Preisbildung, Schutz geistigen Eigentums, Cybersicherheit, Zölle, wettbewerbliche und technologische Faktoren, die im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in bei der SEC hinterlegten Folgeberichten dargelegt sind.

Aktuelle Informationen

Emerson stellt Gas-Chromatograph für die Messung von Erdgas, Biogas, erneuerbaren Gasen und...

Rosemount 470XA bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung für den eichamtlichen Verkehr in vielen europäischen Ländern sowie für die...

Emersons Vision der industriellen Automatisierung zur Erfüllung künftiger Anforderungen an...

Die architektonische Vision Boundless AutomationSM, präsentiert im Magazin „Innovationen in der Automatisierung“ vom seit mehr als 130 Jahren...

Neue Lösung von Emerson senkt Energiekosten und Kohlenstoffemissionen für Hersteller

Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.