Neue Lösung von Emerson senkt Energiekosten und Kohlenstoffemissionen für Hersteller

Emerson Energy Manager Anwendungslösung

Die neue Energy Manager-Lösung von Emerson unterstützt Hersteller mit einer Echtzeit-Stromüberwachung, die Verschwendung erkennt und minimiert, um Energiekosten und Kohlenstoffemissionen um bis zu 30 % zu senken. Hochauflösendes Bild

In Emerson PACSystems RXi vorinstalliert

Emerson stellt seine neue Energy Manager-Lösung vor, ein Plug-and-Play-System, das die industrielle Stromüberwachung rationalisiert und Herstellern dabei hilft, den Energieverbrauch zu optimieren, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Betriebseffizienz zu steigern. Hochauflösendes Bild

Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die Verschwendung zu minimieren und Emissionen um bis zu 30 % zu reduzieren

Florham Park, N.J.
(4. Nov. 2024) – Emerson hat die neue Energy Manager-Lösung, ein vorgefertigtes Hard- und Softwareangebot, auf den Markt gebracht, das die industrielle Stromüberwachung durch schnelle Einrichtung und intuitive Bedienung vereinfacht. Energy Manager ist sofort einsatzbereit und überwacht den Energieverbrauch von Anlagen in Echtzeit und ermöglicht Herstellern tiefere Einblicke in den Energieverbrauch und in die Betriebskosten, die Senkung des Kohlendioxidausstoßes (CO2) und die Optimierung der Energie- und Betriebseffizienz.

Die meisten Hersteller, darunter Erstausrüster und industrieunternehmen, Konsumgüterhersteller und Lebensmittel- und Getränkehersteller, stehen unter zunehmendem Druck, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren. Industriemaschinen sind jedoch sehr energiehungrig und verbrauchen selbst im Leerlauf viel Strom. Die Betreiber benötigen deshalb den bestmöglichen Einblick in den Energieverbrauch ihrer Anlagen, um Verschwendung und Ineffizienzen zu vermeiden und ihre Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele besser zu erreichen. 

Emersons Energy Manager-Lösung liefert Energiemessungen in Echtzeit, so dass Betriebsleiter schnell detaillierte Werte anzeigen und Einsparmöglichkeiten, wie z. B. Leerlaufverbrauch und Spitzenlasten, erkennen können. Das benutzerfreundliche Dashboard der Software zeigt den anlagenspezifischen Energieverbrauch, die damit verbundenen Kosten und CO2-Emissionen für bis zu 10 Endpunkte (mit einer Lizenz auf 50 Endpunkte erweiterbar). 

Diese hohe Transparenz ermöglicht es Unternehmen, ungenutzte Maschinen besser zu identifizieren und Maschinenpläne in Schwachlastzeiten zu optimieren, wodurch der Stromverbrauch im gesamten Werk gesenkt und die Gesamtversorgungskosten erheblich reduziert werden. Die meisten Anlagen können die Energieverschwendung um 10 bis 30 % und die Kohlenstoffemissionen um 15 bis 30 % reduzieren.

Die Energy Manager-Lösung ist hochgradig skalierbar, lässt sich leicht in neue oder bestehende Energiemessgeräte integrieren und bietet einfache Inbetriebnahme sowie schnellen Return-on-Investment. Die Software ist entweder auf Edge-Hardware wie dem PACSystems™ RXi2-BP Industrie-PC vorinstalliert oder als eigenständige Anwendung erhältlich, die in einer virtualisierten Umgebung installiert werden kann. 

„Eine zuverlässige und genaue Überwachung von Energiekosten und Emissionen ist für Unternehmen zunehmend von unschätzbarem Wert“, sagte Eugenio Silva, Produktmanager für intelligente Automatisierung bei Emersons Geschäftsbereich Discrete Automation. „Unsere neue Energy Manager-Lösung bietet Betreibern, Anlagenmanagern und Nachhaltigkeitsteams jederzeit einen besseren Überblick und ein tieferes Verständnis des Energieverbrauchs und der Betriebskosten. Das kann die Position von Unternehmen verbessern, um ihre Ziele zu verfolgen und zu erreichen, die Vorschriften einzuhalten und Umweltbelastungen zuverlässig zu reduzieren.“ 

Für eine umfassendere Überwachung von Medien und Betriebsmitteln kann der Energy Manager mit dem Emerson Druckluftmanager kombiniert werden, um einen optimierten Überblick über die Energiekosten und den Druckluftverbrauch von Maschinen in einer Produktionslinie, einem Werk oder einem Standort zu erhalten.

Weitere Informationen über die neue Emerson Energy Manager-Lösung finden Sie unter https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-energy-manager.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Kontakt:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.