Aktualisierter Druckmessumformer von Emerson bietet schnellere, intuitivere Benutzererfahrung

3051 Druckmessumformer – Rosemount

Die neuen Leistungsmerkmale des Rosemount 3051 Druckmessumformers erhöhen die Benutzerfreundlichkeit, bieten bessere Prozesseinblicke und fügen Diagnosemöglichkeiten hinzu. Alle diese Vorteile erleichtern die Inbetriebnahme, Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung. Hochauflösendes Bild

Neue Möglichkeiten des Rosemount™ 3051 Druckmessumformers bieten reaktionsschnelle mobile Konnektivität, verbessern die Effizienz und erhöhen die Anlagensicherheit

SHAKOPEE, Minnesota, USA (7. Nov. 2022)
– Emerson hat heute den verbesserten Rosemount™ 3051 Druckmessumformer vorgestellt. Das Gerät, dem Anwender bereits seit mehr als drei Jahrzehnten vertrauen, wurde mit neuen Leistungsmerkmalen ausgestattet. Leistungsstarke neue Merkmale des Rosemount 3051 erhöhen die Benutzerfreundlichkeit, bieten bessere Prozesseinblicke und fügen Diagnosemöglichkeiten hinzu. Alle diese Vorteile beschleunigen die Inbetriebnahme, Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung. Der Rosemount 3051 verfügt über die altbewährte Zuverlässigkeit und Qualität, die Kunden von Emerson erwarten. Darüber hinaus unterstützen neue moderne Merkmale eine effizientere Zusammenarbeit, sicherere Anlagen und eine höhere Gesamtrentabilität.  

Die neu gestalteten Benutzeroberflächen des Rosemount 3051 Druckmessumformers bieten eine einfachere, aufgabenbasierte Menüstruktur mit bekannter Navigation durch Host- und Konfigurations-Tools für eine schnellere und intuitivere Bedienung. Dies bietet Anwendern eine schnellere, intuitivere Erfahrung. Das neue, kontrastreiche, grafische und hintergrundbeleuchtete Display verfügt über acht verschiedene Sprachen. Die Bildsymbole bieten bessere Einblicke in den Status des Messumformers, wodurch die Anwendererfahrung noch intuitiver wird. 

Die neue kabellose Bluetooth®-Technologie vereinfacht Konfiguration- und Wartungsaufgaben, ohne eine physische Verbindung zu einem Gerät herstellen zu müssen. Die Wartung wird somit sicherer, weil das Besteigen von Leitern, Einholen von Genehmigungen für Heißarbeiten oder das Betreten von Ex-Bereichen entfällt. Dadurch werden Wartungsverfahren sicherer, weil keine Leitern oder Tanks bestiegen werden müssen, keine Genehmigungen für Arbeiten an energieführender Ausrüstung notwendig sind oder keine Ex-Bereiche betreten werden müssen. Mit einigen wenigen, einfachen Eingaben und integriertem Passwortschutz können Anwender eine verschlüsselte Datenverbindung vom Messumformer zum Mobilgerät oder Konfigurations-Hilfsmittel herstellen.

Weitere Upgrades des Messumformers umfassen Funktionen, die in der Vergangenheit auf Durchflussmesssysteme und Füllstandsmessgeräte beschränkt waren. Nun können Anwender das Gerät auf einfache Weise für die Messung der Durchflussrate und die Verfolgung des Gesamtdurchflusses konfigurieren. Ein integrierter Konfigurator zur Einrichtung der Füllstandsausgaben vereinfacht die Füllstandsmessungen. Volumenmessungen sind auch für gängige Tankformen oder sogar kundenspezifische Tanks möglich, für die eine Linearisierungstabelle erforderlich ist.

Der Rosemount 3051 unterstützt die Identifizierung von Problemen mit Spannungsversorgung und Impulsleitungen unter Verwendung integrierter Diagnosefunktionen. Der Druckmessumformer kann Probleme identifizieren, die dazu führen könnten, dass das Leitsystem falsche Messwerte empfängt und somit möglicherweise Entscheidungen verhindern, die die Sicherheit und Qualität beeinträchtigen würden. Alle Diagnoseereignisse werden im integrierten Diagnoseprotokoll aufgezeichnet, so dass der Anwender auch bei nicht verbundenem Gerät immer über den Gerätestatus informiert ist. Diese Fähigkeiten unterstützen Servicetechniker bei der schnelleren Behebung von potenziellen Problemen, indem diese frühzeitig erkannt werden. Somit können Probleme korrigiert werden, bevor sie die Sicherheit des Personals gefährden, die Betriebsabläufe beeinträchtigen und die Umwelt schädigen.

Anwender erwarten heute, dass die bereitgestellte Technologie intuitiv, mobil und reaktionsschnell ist. Durch die verbesserten grafischen Anzeigen, die Bluetooth Wireless-Technologie und eine höhere allgemeine Benutzerfreundlichkeit wird der Rosemount 3051 Druckmessumformer von Emerson den Erwartungen an modernisierte Betriebsabläufe gerecht. Dies erhöht die Sicherheit des Personals bei der Arbeit mit Feldgeräten und die Effizienz der Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.