Feuerunterdrückung
Zuverlässigere Anlagen unter Einhaltung strenger Qualitätsstandards, damit Systeme auch nach längerer Inaktivität ordnungsgemäß funktionieren
Unser Name steht für Produktqualität und Betriebssicherheit, und unsere ASCO™ Automatisierungslösungen für Flüssigkeiten eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Feuerunterdrückung im Notfall entscheidend ist. Unsere Kunden brauchen Brandschutzsysteme, die im Bedarfsfall zuverlässig funktionieren, um Ausfallzeiten zu verhindern oder ungeplante Situationen zu entschärfen.
ASCO Ventile werden nach strengen Qualitätsstandards getestet, unter anderem auf Zulassung durch UL, FM und CSA. Die Produkte eignen sich auch für die meisten Feuerunterdrückungsanwendungen und bieten sowohl dem Erstausrüster als auch dem Endbenutzer ein beruhigendes Gefühl.
Feuerlöschpumpen werden eingesetzt, um den Druck des Wassers zu erhöhen, das von der Versorgungsleitung zu verteilten Sprinklersystemen fließt. Sie sind in den meisten großen Gewerbe- und Industriegebäuden zu finden und starten und stoppen den Kühlwasserdurchfluss zum Pumpenmotor mittels Zwei-Wege-Magnetventiltechnologie.
Bei der Feuerunterdrückung mit Edelgas und trockenen chemischen Systemen werden Chemikalien verwendet, die entweder in einem einzigen großen Tank oder in einer Reihe kleinerer Tanks gelagert sind. Sie kommen zum Einsatz, wenn Wasser wichtige Infrastruktur einer Anlage beschädigen könnte. Als Auslösemechanismen werden Zwei-Wege-Magnetventile verwendet, die eine Verteilung des Löschmittels auf den entsprechenden Sprinklerkopf ermöglichen.
Großküchen, Schulen und andere große Einrichtungen nutzen Erdgas u. a. in Öfen und Herden für die Schulverpflegung oder für Bunsenbrenner in Chemielabors. Die meisten Küchen und Labors benötigen vor Ort Gasabsperrmöglichkeiten für den Notfall. Die Magnetventiltechnologie von ASCO wurde speziell für solche Anwendungen entwickelt.