Asco-P-215

ASCO™ 215 2-Wege-Magnetventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 215 umfasst ein leichtes Magnetventil mit Aluminiumgehäuse für den Einsatz in Luft- oder Gasanwendungen mit hohem Durchfluss und niedrigem Druck. Die vorgesteuerte Ausführung arbeitet ab einem Differenzdruck von null und bietet einen elastischen, weichen Sitz, der für dichte Absperrung sorgt. Eine optionale langlebige Ausführung eliminiert den direkten Metall/Metall-Kontakt, um die Lebensdauer auf bis zu 20 Millionen Zyklen zu verlängern. Die Baureihe 215 ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Vakuumtechnik und Heizgeräte geeignet.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:
348,90 €
820,30 €
592,20 €
1.021,40 €
1.021,40 €
322,60 €
322,60 €
322,60 €
Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Luft; inertes Gas; flüssiges Propangas; Erdgas; Sauerstoff
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Spannung
110 AC; 115 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 240 DC; 440 AC; 48 DC; 480 AC; 6 DC – 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; 10,3–34,5 bar
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2; CSA; FM; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv

Merkmale

  • Bietet hohen Durchfluss mit Cv bis zu 138 (118 Kv)
  • Aufgrund des elastischen, weichen Sitzes sind diese Ventile ideal für Luft- und Gasanwendungen mit hohem Durchfluss und niedrigem Druck geeignet.
  • Eine große Breite von Rohr-/Anschlussgrößen bis zu 3 in. in normal geschlossenen und normal geöffneten Ausführungen.
  • Großes Sortiment an standardmäßigen AC- und DC-Spannungen
  • Optional mit Lebensdauer bis zu 20 Millionen Zyklen und leisem Betrieb für den Einsatz mit Luft in normal geschlossenen und normal geöffneten Ausführungen und Nennweiten von 1 in. bis 2 in. erhältlich
  • Optional NPT threaded end-connector kit
  • New high-flow option for 1.25", 1.5", & 2" pipe size configurations
  • 1/8-inch NPT pipe taps with plugs provide easier routine testing
  • Optional constructions for oxygen and vacuum services

Dokumentation und Zeichnungen