ppl-tech-ext-3051S_dp_level_banner

Rosemount 3051S - Differenzdruck-Füllstandsmessung

Der Rosemount 3051S ist die Lösungen für eine genaue Differenzdruck-Füllstandsmessung selbst unter schwierigsten Bedingungen.

prod-rmt-3051_dp_level_c010

Skalierbare Plattform für Differenzdruck-Füllstandsmessung

Machen Sie das Beste aus Ihrem Betrieb mit der skalierbaren Rosemount 3051S Plattform für Differenzdruck-Füllstand und verbessern Sie Ihre Messleistung. Systeme wie Electronic Remote Sensor (ERS™) und Thermal Range Expander bringen innovative Eigenschaften für den zuverlässigen Prozesseinblick in extremen Umgebungen. Zu diesen Messgeräten gehört außerdem eine lückenlose Palette von Druckmittlern, die Füllstandsmessungen in einer Vielzahl von Prozessbedingungen ermöglichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Skalierbare Plattform für Differenzdruck-Füllstandsmessung

Leistungsmerkmale der Rosemount 3051S Differenzdruck-Füllstandstechnologie

ERS™ System

ERS™ (Electronic Remote Sensor) Systeme bieten Differenzdruck-Füllstandsmessungen durch Berechnung des Differenzdrucks von individuellen Druckmesswerten. Machen Sie mit dieser Lösung lange Kapillarleitungen und Begleitheizungen überflüssig und reduzieren Sie die Ansprechzeit um bis zu 90 %. Das Sensorsystem ist für die DP-Berechnung synchronisiert, lässt sich problemlos über ein Kabel anschließen und kann für eine einfache Installation und Wartung unabhängig installiert und instand gehalten werden.

Thermal Range Expander

Der Thermal Range Expander ermöglicht Druck- und Füllstandsmessungen in Prozessen mit hohen Temperaturen. Dieses Dichtsystem verwendet zwei unterschiedliche Füllmedien, welche den zulässigen Temperaturbereich des Messumformers auf -75 °C bis 410 °C (-103 °F bis 770 °F) erweitern. Mit einer um bis zu 46 % besseren Ansprechzeit vereinfachen die Thermal Range Expander die Installation und reduzieren Kosten, indem sie Impulsleitungen und Begleitheizung überflüssig machen.

Wireless-Technologie

Mit Wireless-Technologie können Sie neue Messpunkte problemlos und kostengünstig in vielen Bereichen der Anlage hinzufügen, einschließlich in solchen, die vorher unerreichbar waren. Diese Informationen ermöglichen eine bessere Optimierung Ihrer Füllstandsmessungen und Ihr Personal ist weniger gefährlichen Umgebungen ausgesetzt. Eine Abdeckung über größere Bereiche mit Kommunikationsoptionen von großer Reichweite bis zu 1 km (2/3 Meilen) zwischen Geräten.

Membrandichtungssystem

Das Membrandichtungssystem schützt Messumformer vor heißen, kalten, korrosiven, erosiven oder viskosen Prozessen. Dichtungen sind mit Differenz-, Überdruck- und Absolutdruck-Messumformern erhältlich. Fortschrittliche Schweiß- und Montagetechniken verhindern die Korrosion von Schweißnähten und verbessern die Dichtkraft, um die Zuverlässigkeit und Leistung in den rauesten Anwendungen zu erhöhen. 

Erweiterte Funktionen

Die erweiterten Funktionen des Rosemount 3051S bieten ein skalierte Prozessvariable, die dem Gerät die Umwandlung von Druckeinheiten in kundenspezifische, benutzerdefinierte Einheiten ermöglicht. Zudem können Prozessdruck- oder Prozesstemperatur-Warnmeldungen sowie Warnungen bei abnormalen Prozessbedingungen konfiguriert werden. Der 3051S Messumformer bietet außerdem die Möglichkeit, einen abgesetzt montierten Digitalanzeiger einzubinden, dabei wird der Messumformer direkt am Prozess und der Digitalanzeiger an einem geeigneten Ort installiert. 

Bauweise des Druckmittlers

1. Universalanschluss

•     Verschweißter Kapillar-/Geräteanschluss

eliminiert Lecks und verbessert die Zuverlässigkeit


2. Moderne Schweißverfahren

•     
Konstruktion vermeidet Korrosion an den Schweißnähten
•     
Höhere Zuverlässigkeit des Druckmittlers


3. Verlauf der Stützmembran

•     
Entspricht dem Membranbettverlauf
•     
Trägt zur Erhaltung der Originalform der Membran bei
•     Geringeres Ölvolumen für verbesserte

Leistungsmerkmale


4. Eingelassen installierte Membran

•     
Schützt die Membran vor Beschädigung beim Einbau
•     
Minimiert dichtungsbedingte Fehler
•     
Schützt die Membran vor Beschädigung beim Einbau
•     
Verhindert einen Nullpunkt-Versatz des Drucks

an der Membran durch eine nicht zentrierte Dichtung


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.