Rosemount™ 3051SAL Wireless Füllstandsmessumformer

Produktbeschreibung

Ausgestattet mit der WirelessHART®-Technologie ist der Rosemount 3051SAL Wireless Füllstandmessumformer eine unvergleichliche Lösung zur Optimierung der Füllstandmessung. Dieses Wireless-Gerät ermöglicht die direkte Montage, Remote-Montage, balancierte Systeme und Tuned-System™-Baugruppen, um verschiedene Prozessanforderungen zu erfüllen. Entwickelt mit der hermetisch abgedichteten SuperModule™ -Plattform aus rostfreiem Stahl, hat dieser Messumformer eine 15-jährige beschränkte Garantie und Stabilität und eine bis zu 10-jährige Lebensdauer des Stromversorgungsmoduls, wodurch er im Feld zuverlässig sein muss.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Max. Betriebsdruck
Bis 689,48 bar (10 000 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum –105 °C (–157 °F)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Dichtungssystem-Typ
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Geflanscht: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�Gewinde: NPT, DIN, ISO
�Hygienisch
Prozessberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE®, 3A, Gefahrenbereich, siehe vollständige Spezifikationen für eine vollständige Liste der Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • SuperModule Plattform mit 15 Jahren eingeschränkter Gewährleistung und Stabilität bietet Zuverlässigkeit im Einsatz.
  • Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und getunten Systembaugruppen, um zahlreiche Prozessanforderungen zu erfüllen.
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Externe Wireless-Rundstrahlantennen verbessern die Konnektivität mit abgelegenen Bereichen bis zu 1 km (2/3 mi.) Entfernung.
  • Lieferbar mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen, einschließlich Gewinde-, Flansch- und Hygiene-Druckmittler, die die Anwendungsflexibilität erhöhen.
  • Optimierte und robuste Ausführung des Druckmittlersystems mit reparabler oder voll verschweißter Schweißkonstruktion sorgt für hohe Zuverlässigkeit.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 30 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: