Messinstrumentierung

Produktdemo für Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren E/A

Ein fortschrittlicher Messumformer zur Erweiterung der Konnektivität

Produktdemo für Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren E/A

Der Micro Motion™ 4700 Messumformer mit Bluetooth® Technologie ist kompakt, rückwärtskompatibel und vollständig über das Bedienerinterface konfigurierbar. Zudem verfügt er über fortschrittliche und skalierbare Diagnosefunktionen, durch die Ihr Betrieb besser informiert und effizienter wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Produktdemo für Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren E/A
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
A powerful and fully configurable solution featuring Bluetooth® wireless technology.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:57
Loaded: 5.60%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:57
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Funktionsweise

    Technologie der Auswerteelektronik für Durchflussmessung

    Der Coriolis Messumformer konvertiert Sensorrohdaten in Massendurchfluss, Dichte und Temperatur und berechnet abgeleitete Variablen wie Volumendurchfluss, Gesamtdurchfluss und Konzentration. Prozessvariablen werden dann in ein für die Prozessregelung nutzbares Ausgangssignal übersetzt.Der Micro Motion™ 4700 Messumformer bietet auch eine optionale lokale Anzeige zur Überwachung und Steuerung des Messgerätes sowie zahlreiche weitere Funktionen, z. B. Smart Meter Verification™ und Daten-Historian.

    Micro Motion Connect mit 4700

    Der neue Micro Motion™ 4700 Messumformer bietet:

    • Anzeigeoptionen mit Bluetooth® Technologie

    • C1D1 Zone 1 Aluminiumgehäuse

    • Drei konfigurierbare Kanäle mit konfigurierbaren Ein- und Ausgängen

    Micro Motion Messstellenkennzeichnung 4 Web

    Der Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer verfügt über Bluetooth® Technologie als Option zur Erhöhung der Produktivität und Sicherheit des Personals, indem die Konfiguration, Störungsanalyse und -beseitigung sowie Diagnose Ihres Messgeräts ohne Genehmigung für Heißarbeiten, Leiter oder Hubwerkzeuge ermöglicht wird.

    3408 Smart Meter Verification

    Die proprietäre Diagnoseplattform von Emerson bietet mithilfe eines Diagnosewerkzeugs umfassende Messsicherheit und gewährt Einblick in den Gesamtzustand des Messgeräts, ohne den Prozess unterbrechen zu müssen. Smart Meter Verification stellt entscheidungsrelevante Abhilfemaßnahmen für häufige Herausforderungen in der Prozessmesstechnik bereit zur Reduzierung von Ausfallzeiten und zur Erhöhung der Betriebssicherheit.

    Integriert montierter Adapter

    Wenn Coriolis bereits Teil Ihres Prozesses ist, können Sie nahtlos auf den Micro Motion 4700 aufrüsten. Der integriert montierte Adapter von Emerson bietet eine kosteneffiziente Migration, sodass Sie von allen erweiterten Funktionen des 4700 profitieren können, ohne das gesamte Messgerät austauschen zu müssen. Das Lifecycle Services-Team von Emerson kann im Bedarfsfall bei der Migration helfen.

    Hier erfahren Sie mehr ...
    Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Integriert montierter Adapter

    Sensorkompatibilitätsmatrix für Micro Motion 4700 Messumformer mit Aluminiumgehäuse

    Sensorreihe

    Integriert

    Extern (4-Leiter und 9-Leiter)

    ELITE (CMF)

    CMF200 – CMFHC4

    CMF010 – CMFHC4

    ELITE (CMFS)

    CMFS010 – CMFS150

    CMFS007 – CMFS150​

    F-Serie

    F025 – F400​

    F025 – F400​

    H-Serie​

    H025 – H400​

    H025 – H400​

    R-Serie​

    R025 – R300​

    R025 – R300​

    T-Serie​

    T025 – T150​

    T025 – T150​

    HPC-Serie

    HPC007 – HPC020​

    G-Serie

    G025-G300​

    G025-G300​


    Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.