AMS-P-Device Configurator

AMS Device Configurator für Emerson Feldgeräte

Produktbeschreibung

Emerson hält mit der Lieferung eines PC-basierten FDI-Hosts zur Unterstützung der Industriestandardprotokolle – HART (über HART Modem), Foundation Fieldbus (über mobiLink Power) und Modbus – an seiner Verpflichtung zu offenen Standards fest. AMS Device Configurator bietet eine einfache Lösung für die Geräteintegration in der Prozessindustrie. Dies ermöglicht Anwendern die einfache Durchführung grundlegender Gerätekonfigurationen an ihrem bevorzugten Feldgerät oder Ventil von Emerson.

Die mobile App AMS Device Configurator steht nun für die Verbindung, Konfiguration sowie Störungsanalyse und -behebung von Emersons Feldinstrumenten mit Bluetooth®-Technologie zur Verfügung.

Software herunterladen: Windows PC-Anwendung
Software herunterladen: Android Mobile Anwendung (unterstützt Bluetooth®)

HINWEISDie mobile App AMS Device Configurator (Android) ist im Google Play Store verfügbar. {FYI – support for iOS via Apple App Store coming in FY25}

Wenn Sie die mobile App AMS Device Configurator nicht aus einem vertrauenswürdigen App Store herunterladen können, füllen Sie das Formular über die CTA-Schaltfläche „Software herunterladen“ aus und geben Sie die gewünschte mobile Softwareplattform an.

Merkmale

  • Konfiguration sowie Störungsanalyse und- behebung von Emerson Feldinstrumenten mit HART, Foundation Fieldbus, Modbus RTU/TCP und Bluetooth-Technologie
  • Automatische Erkennung von USB-Modems
  • Unterstützung des Softing mobiLink-Power Interface NUR für FF-Verbindung
    Weitere Informationen finden Sie auf der Softing Website
    HINWEIS: Emerson USB Fieldbus Interface wird nicht mehr unterstützt
  • Unterstützt EDDL- und FDI-Gerätepakete
  • Schnelle Software-Installation
  • Einfaches Herunterladen und Installieren der Android-Mobil-App von Google Play
  • Sichere Verbindung mit Emerson Bluetooth-Feldgeräten (in bis zu 15 m Entfernung)
    Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/Automation-Solutions-Bluetooth