Der pH-Wert und der gelöste Sauerstoff sind wichtige Prozessparameter bei der Arzneimittelherstellung, die genau überwacht und kontrolliert werden müssen, um qualitativ hochwertige biologische Medikamente herzustellen. Die meisten Bioreaktoren verwenden zwei Sensoren für jede Messung, um Redundanz und Genauigkeit zu gewährleisten. Bei Bioreaktoren aus Edelstahl können SIP- und CIP-Zyklen die Sensoren mit der Zeit erodieren. Der Rosemount™ Hx338+ dampfsterilisierbare und autoklavierbare pH-Sensor ist so konstruiert, dass er den hohen SIP-Temperaturen und den aggressiven CIP-Chemikalien standhält. Darüber hinaus bietet er eine druckbeaufschlagte Referenzelektrode, die ein driftfreies pH-Signal aufrechterhält und Vergiftungsionen entgegenwirkt. Der Rosemount Hx438 dampfsterilisierbare Sensor für gelösten Sauerstoff ist ein amperometrischer Sensor, der ebenfalls darauf ausgelegt ist, wiederholten Dampfsterilisationszyklen standzuhalten.
Der Rosemount Hx338+ dampfsterilisierbare und autoklavierbare pH-Sensor bietet der Biotechnologie und Pharmaindustrie eine einzigartige druckbeaufschlagte Referenz. Der Überdruck in der Referenz stoppt die Verschmutzung zwischen den Chargen, indem sie verhindert, dass Prozessmedium in den pH-Sensor eindringt. Die pH-Referenz mit Dreifach-Diaphragma für ein driftfreies pH-Signal und zum Schutz vor Vergiftungsionen (z. B. Sulfide, Proteine oder Zucker) ist auch nach zahlreichen Sterilisationszyklen funktionsfähig.
Der Rosemount Hx438 dampfsterilisierbare Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) ist ein membranüberzogener, amperometrischer Sensor, der den hohen Anforderungen der Biotechnologie-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie gerecht wird. Der Sensor für gelösten Sauerstoff liefert ein driftfreies Signal und behält seinen Kalibrierwert für bis zu 50 Dampfsterilisationszyklen bei.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.