Stark korrosive Chemikalien im Polymerabscheider können schnell zur Zerstörung von Sensoren führen und gefährliche Situationen verursachen. Der induktive Rosemount™ 242 Durchfluss-Leitfähigkeitssensor mit austauschbarer Auskleidung ist eine ideale Lösung zur Messung der Leitfähigkeit im Auslass des Polymerabscheiders, um den Phasenübergang zwischen Polymeremulsion und Wasser zu identifizieren. Der Rosemount 400 Kontakt-Leitfähigkeitssensor kann zur Überwachung der Leitfähigkeit verwendet werden, um Leckagen in Kühlmittelspulen und Wärmetauschern zu erkennen.