Getestete Zuverlässigkeit in jedem Teil der Prozesslinie

ASCO Flüssigkeits-Automatisierungslösungen von Emerson sind die erste Wahl für weltweit führende Äthanolverarbeiter und Start-ups im Bereich der Landwirtschaft. Unter Verwendung von Filtrationssystemen, Trocknern, Magnetventilen und anderen Produkten regelt, misst und behandelt das System präzise und zuverlässig hohe Flüssigkeits-, Dampf- und Luftströme in Prozessleitungen.

 Mit soliden Branchenkenntnissen, umfangreichen Tests, lokaler Verteilung und nahtloser Integration können ASCO Lösungen entscheidende Vorgänge mit höchster Verarbeitungsleistung am Laufen halten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Getestete Zuverlässigkeit in jedem Teil der Prozesslinie

Biokraftstoff-Lösungen

Verflüssigung

Ein effizienter und präziser Verflüssigungsprozess ist für einen Biokraftstoffbetrieb unerlässlich. Für einen optimalen Betrieb müssen Schlüsselkomponenten bei hohen Temperaturen und verschiedenen Betriebsdrücken effektiv arbeiten. ASCO Magnetventile sind für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten, Gasen, Heißwasser, Ölen und anderen Flüssigkeiten ausgelegt, die zuverlässig Spitzenleistungen erbringen.

Destillation

Komponenten, die einen ordnungsgemäßen Flüssigkeits- und Dampfdurchfluss gewährleisten, tragen sowohl zu einem sicheren Betrieb als auch zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen bei. ASCO Filterregler, Pilotventile und Drehstellungsanzeiger werden für den zuverlässigen Betrieb in Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen hergestellt und erhöhen die Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit an kritischen Punkten des Destillationsprozesses.

Kesselregelung

Hochtemperatur- und Hochdruckkomponenten sind notwendig, um Biokraftstoffkessel am Laufen zu halten. ASCO Absperrventile für die Verbrennung arbeiten mit der Präzision, die für die Regelung des Brennstoffdurchflusses zum Brenner erforderlich ist. Die Hydramotor-Produktreihe bietet eine verbesserte Regelung von Erdgas für den Kesselbetrieb. Unsere Magnetventile können zur Steuerung der Dampfverteilung während der Verarbeitung verwendet werden.

Getreidetrockner

Im Biokraftstoffbetrieb müssen Getreidetrockner mit Präzision und Effizienz arbeiten. ASCO Absperrventile für die Verbrennung regeln effektiv den Brennstoffdurchfluss zum Brenner, der den Trockner mit Wärme versorgt. Die Hydramotor-Produktreihe bietet eine verbesserte Regelung von Erdgas für den Trocknerbetrieb. Der Betrieb der Komponenten ist unter hohen Temperaturen und feuchten Bedingungen möglich.

Prozessleitsystem

Biokraftstoffanlagen werden von einem dezentralen Prozessleitsystem (DCS) gesteuert. ASCO Ventilinseln optimieren die Prozessregelungsarchitektur, indem sie die beste integrierte Fern-E/A- und pneumatische Ventilinselstruktur für die Systemkonfiguration verwenden. CHARM aus dem DeltaV-System wird zur Integration der Flüssigkeits-Automatisierungslösungen mit dem DCS verwendet. Die DCS-Kommunikation wird auch von verschiedenen G3-Feldbusmodulprotokollen unterstützt, darunter Profibus-DP, EtherNet/IP und andere.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.