Asco-P-040

ASCO™ Gasabsperrventil der Baureihe 040

Produktbeschreibung

Die höchst zuverlässigen ASCO Sicherheitsventile zur Gasabsperrung der Baureihe 040 dienen der Vor- und Hauptsteuerung kommerzieller und industrieller Gasbrenner in Generatoren, Heizgeräten und Öfen. Die Ventile sind für den 2-Wege normal geschlossenen Betrieb geeignet und mit 1/8-in.-NPT-Einlauf- und Auslaufrohrhähnen mit Anschlüssen für routinemäßige Überprüfungen ausgestattet.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv
Spannung
110 AC; 115 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 240 DC; 440 AC; 48 DC; 480 AC; 6 DC – 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Pilotventile für Verbrennungssysteme sind in den Größen 1/8 in., 1/4 in., 1/2 in. und 1 in. erhältlich
  • Größen bis zu 1,25 in. für die Absperrung von Hauptgasleitungen
  • In beliebiger Einbaulage montierbar

Dokumentation und Zeichnungen