Sorgenfreie Anlagen-Turnarounds

Auf dem Weg zu softwaredefinierter Prozesssteuerung

Automatisierung und umweltfreundliche Anlagen: Beleuchtung des Betriebs von Anlagen für erneuerbare Energien

Vier Zuverlässigkeitsstrategien zur Überwindung von Hürden in der Prozessfertigung

Eignung von Software als Lösung mit Monil Malhotra

Einblicke in Fertigungsabläufe mit Michalle Adkins

Datenschutz mit Claudio Fayad

Erforschung von Automatisierung und Nachhaltigkeit mit Nathan Pettus

Emerson Innovation in Austin

Warum wird Methan keine Beachtung geschenkt?

Scope 3: Emerson Electric bestimmt das Tempo im Engineering-Sektor

Bewältigen der vier größten Herausforderungen für Biodieselhersteller

Grüner Wasserstoff: Der nächste Entwicklungsboom der Branche

Wie Raffineriebetreiber die Gelegenheit nutzen, die Zukunft von Biokraftstoffen aktiv mitzugestalten

Implementierung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in der gesamten Wertschöpfungskette

Neste digitalisiert Biokraftstoff-Raffinerie zur Deckung der Nachfrage an sauberer Energie

Digitale Transformation zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen

Den Weg zu einer Wasserstoffwirtschaft gestalten

Methoden zur Implementierung von Wasserstoff in der gesamten Wertschöpfungskette

Die kontinuierliche Transformation von Steuerungstechniken

Peter Zornio über die Bewältigung von COVID mit Edge-to-Cloud-Technologie

Mike Train spricht über Veränderungen für eine nachhaltigere Zukunft

Emerson und Colgate-Palmolive verbünden sich im Zuge von Nachhaltigkeitsinitiativen

Invest Korea im Gespräch mit ChenFai Chung

David Farr spricht mit dem Wall Street Journal über die Führungsrolle bei der COVID-19-Pandemie

Stellantriebe
Produkte – moderne Industriesoftware
Asset Performance Management
Automatisierungssoftware
Leit- und Sicherheitssysteme
Beleuchtung für Industrie und Gewerbe
Industrie- und Werksautomatisierung
Produkte – Messinstrumentierung
Produkte – Betriebsmanagementsoftware
Professionelle Werkzeuge
Regler
Beleuchtung für Industrie und Gewerbe
Ventile
Schweißen, Montage und Reinigung

Emerson erkunden

Go Boldly

Die Unternehmenskultur von Emerson führt mit einem einzigartigen Softwareportfolio die Branche an und konzentriert sich dabei auf Integration und Selbstbestimmung: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, neuartige Automatisierungstechnologien zu erkunden. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Go Boldly
DJ spielt vor einem vollbesetzten Haus mit Lichtstrahlen, die hinter dem Publikum aufstrahlen

Karriere

Denken wir anders. Bei Emerson schließen Sie sich einem talentierten, engagierten Team von motivierten Fachleuten an, die alle eine Leidenschaft für Fortschritt und Exzellenz teilen. Erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten bei uns. Gehen wir es an, zusammen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Karriere
Gut gefüllter Besprechungsraum und Flur

Investoren

NYSE: EMR
$99.57
$0.90
(0.0%)
52 Week High:$134.85
52 Week Low:$90.06
04/17/20254:00 PM
Quotes delayed at least 15 minutes

Informationen für Investoren

Geschäftsbericht 2024

Sehen Sie sich unseren Fortschritt und unsere Leistungen im Jahr 2024 im Detail an. Wir haben unsere Finanzziele übertroffen, unsere Dividende im 68. Jahr in Folge erhöht sowie ein stärker wachsendes, einheitlicheres Automatisierungsportfolio aufgebaut. Und dies sind nur einige unserer Erfolge. Damit sind wir gut aufgestellt, um diesen Kurs weiter zu verfolgen und eine beschleunigte Wertschöpfung für unsere Aktionäre voranzutreiben.

Erfahren Sie, weshalb Emerson die Zukunft der Automatisierung darstellt und langfristige Wertschöpfung fördert.

Nachhaltigkeit

Wir treiben die Kultur und die Leistung von Emerson mutig voran und machen die Welt gesünder, sicherer, intelligenter und nachhaltiger.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Bild einer Stadtlandschaft mit Lichtstreifen und Bewegung

Erneuerbar trifft auf zuverlässig: So ermöglicht eine intelligentere Software eine sauberere Stromversorgung

Wir bieten unseren Kunden die Lösungen, die sie für die Erzeugung erneuerbarer, zuverlässiger Energie benötigen, damit sie ihre Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele erreichen können. 

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.