Der Zeitaufwand für die Anpassung, Konfiguration, Prüfung und Validierung von Automatisierungs- und Informationsmanagement-Lösungen in der Einrichtung verlangsamt den Übergang zum nächsten Produkt und minimiert den Einsatz erweiterter Anwendungen. Für Hersteller ist es wichtig, flexibel genug zu sein, um verschiedene Produkttypen, Spezifikationen und Volumina zu berücksichtigen, während gleichzeitig eine hohe Effizienz und ein schneller Wechsel gewährleistet werden. Mit der richtigen Industriesoftware, intelligenten Geräten und der passenden Steuerungsstrategie kann der Produktwechsel nahtlos und effizient ablaufen.