Pharmazeutischer Einmalgebrauch

Quetschventile

Pneumatische und magnetbetriebene Technologie zur Unterstützung Ihrer anspruchsvollsten Hygiene- und Einmalanwendungen.

Was ist ein Quetschventil?

Quetschventile quetschen oder drücken flexible Einwegschläuche, um den Fluss von Medien, häufig hochreinen Flüssigkeiten, zu regeln oder zu unterbinden. Magnetbetätigte Quetschventile nutzen zum Öffnen und Schließen elektrischen Strom, während pneumatische Quetschventile mit Druckluft betrieben werden. Emerson produziert eine Vielzahl von Quetschventilen, welche die Integrität der Prozessmedien in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Herstellung, der Diagnostik, den Lebensmittel- und Getränkemärkten sowie in Anwendungen mit Einwegtechnologie gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Quetschventil?

Quetschventil – Produkte

Marken der Industrie- und Werksautomatisierung

ASCO Logo
AVENTICS Logo
Movicon Logo
PACSystems Logo
SolaHD Logo
TESCOM Logo
TopWorx Logo

Häufig gestellte Fragen zu Quetschventilen

Wofür werden Quetschventile verwendet?
Welche Arten von Quetschventilen gibt es?
Welche Anwendungen gibt es für Quetschventile?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Quetschventilen

Medien und Fallstudien

At Emerson, we understand the challenges of repeatability and reliability in biotechnology process manufacturing - from test bench, to production line, all the way to market.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.