Entdecken Sie unser neues Proportionalventil
Die ASCO Proportionalventile der Baureihe 209 bieten überragende Genauigkeit, Durchflussregelung und Leistungsaufnahme für Medizinprodukte, Wasserstoffpumpen, Lebensmitteltechnik und mehr.
Ein Proportionalventil ermöglicht die Regelung in Anwendungen, bei denen der Ausgangsdruck oder der Durchfluss schwankt oder auf einem dynamischen Sollwert basiert. Proportionalventile ermöglichen die Regelung von Luft, Gasen oder Wasser durch schnelles, hochpräzises Ansprechen und helfen bei der Optimierung von Anwendungen, während sie eine reproduzierbare Steuerung und den gewünschten Ausgang liefern. Emersons große Auswahl an direkt wirkenden, vorgesteuerten, offenen oder geschlossenen Proportionalventilen und Reglern mit niedrigem oder hohem Durchfluss liefert äußerst zuverlässige und präzise Leistung.
Proportional-Durchflussregelventile funktionieren mit einer Vielzahl von Medien, einschließlich Luft, neutralen Gasen, Dampf, Wasser und aggressiven Flüssigkeiten. Ihre reaktionsschnelle, präzise Funktion und schnelle Reaktion können sich an eine Vielzahl von Änderungen in der gesamten Anwendungssteuerungskette anpassen und so den gesamten Produktionsprozess effizienter gestalten. Optimierte Durchflussregelung verbessert die Prozess- und Chargenqualität in sehr anspruchsvollen Anwendungen.
Proportionaldruckregelventile, einschließlich direkt oder indirekt gesteuerter Ventile und Steuerventile, sind unerlässlich, um dynamische Schwankungen in der Steuerkette zu steuern und zu kompensieren. Sie halten den Druck unterhalb der oberen Grenze für einen sicheren Betrieb und müssen in der Regel kurze Ansprechzeiten und einstellbare Parameter bieten, um spezifische Anforderungen von Medien oder Anwendungen zu erfüllen, sowie niedrigen Energieverbrauch, um die Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.
Die Hochdruckregler von Emerson sind die passende Lösung für die Hochdruckregelung von bis zu 20.000 psi (1378 bar). Die Kombination eines Reglers mit dem elektropneumatischen Regler TESCOM oder dem Proportionalventil AVENTICS ermöglicht eine präzise Fernsteuerung und eine Regelkreisrückkopplung. Dadurch werden häufig auftretende Probleme wie ein Abfall oder Kriechen aufgrund unterschiedlicher Eingangsdruckbedingungen verhindert. Die mitgelieferte Software verbessert die Systemintelligenz durch wertvolle Daten und benutzerfreundliche Tools zur Störungsanalyse und -beseitigung.
Emerson's Jonathan Mitchell shows how you can easily tune AVENTICS proportional valves using online software, to ensure specific application needs are met. Our global team of application engineers are ready to support you - no matter the application.
Emerson's Arthur Gosling explains why proportional valves are key elements to make your machines and processes smarter and more reliable. Their flexibility enables you to easily adjust the settings on your machines, for continuous improvement over the lifetime of your equipment.
The SENTRONIC HD is a highly accurate, electronic proportional pressure control valve for sophisticated applications in pneumatic control engineering. By highly accurate, we mean a control deviation of less than 0.25 %. The SENTRONIC HD enables precise control of pressure, flow rate, power, speed, distance or angular positions.