Emerson Einwegtechnologien

Einwegtechnologien

Life-Science-Systeme und -Single-Use-Technologien von Emerson helfen bei der Erzielung konsistenter Prozessergebnisse und hoher Chargenleistung in der Bioproduktion.

Einwegtechnologien in der biopharmazeutischen Herstellung

Mit der zunehmenden Verbreitung von Einwegtechnologien in der Biotechnologie und in der biopharmazeutischen Herstellung benötigen Hersteller und OEMs Lösungen für die Prozessautomatisierung, die flexibel, austauschbar und skalierbar sind. Bei Einwegtechnologien kommen Bioreaktoren und Kunststoffrohre für den einmaligen Gebrauch zum Einsatz, wodurch keine Reaktoren aus Edelstahl, die gereinigt und sterilisiert werden müssen, erforderlich sind. Emerson bietet Produkte an, die Zeit sparen und den Investitionsaufwand verringern - darunter Messgeräte, Ventile und Leitsysteme.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einwegtechnologien in der biopharmazeutischen Herstellung

Technologielösungen zum einmaligen Gebrauch in Aktion

Bioreaktoren

Fluid-Control-Automatisierung unter Einsatz von Messinstrumentierung bietet Ihnen eine Möglichkeit, um eine reproduzierbare und zuverlässige Chargenproduktion zu erreichen. Mit skalierbaren Technologien von Emerson können Sie die Chargenfertigung optimieren, aufsichtsrechtliche Vorschriften einhalten und fortschrittliche Fähigkeiten zur Prozesssteuerung nutzen.

Reinigung und Filtrierung

Die Aufrechterhaltung der Produktion mit hohem Durchsatz und des Flüssigkeitstransfers mit hoher Effizienz sind für die Reinigungs- und Filtrierungsprozesse unerlässlich. Skids sind wichtig, um Schäden an Produkten und Ausrüstung zu vermeiden. Die Fluid-Control- und Pneumatiktechnologien von Emerson ermöglichen Ihnen die genaue Überwachung komplexer Prozesse, die Vermeidung von Produktschäden und die Aufrechterhaltung eines hohen Durchsatzes.

Abfüllung und Verpackung

Ein effektives Management des Verpackungsprozesses und eine Verkürzung der Vorlaufzeit können bei großen Volumen und komplexen Prozessen eine herausfordernde Aufgabe sein. Mit Lösungen von Emerson für die Ventilvorsteuerung können Sie hochpräzise Abfüllungen sichern, kostspieligen Ausschuss reduzieren sowie die Geschwindigkeit und Genauigkeit Ihrer Verpackungslinie verbessern.

Videos

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.