Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-AF2

AVENTICS™ Durchflusssensoren der Baureihe AF2

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie AF2 besteht aus Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatikanlagen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen. Die Serie AF2 hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken.

Produkte

Search
1-10 von 36 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet 8652AV004JA0010
Kommunikationsprotokoll
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Druckluftanschluss
1/2 NPT
verfügbarkeit
5 Day
Kommunikationsprotokoll
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Druckluftanschluss
verfügbarkeit
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Kommunikationsprotokoll
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
50 °C
Druckluftanschluss
1/2 NPT
verfügbarkeit
Same Day
Kommunikationsprotokoll
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Druckluftanschluss
verfügbarkeit
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet G652AV004JA0010
Kommunikationsprotokoll
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Druckluftanschluss
G 1/2
verfügbarkeit
5 Day
Kommunikationsprotokoll
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Druckluftanschluss
verfügbarkeit
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
Druckbereich
0 bis 16 bar / 0 bis 232 psi
Anschlussgrößen
3/8 in., 1/2 in., 1 in., 1,5 in., 2 in.
Durchflussbereich
Größe 3/8 in.: 5 bis 1,060*/1,590 l/min ** / 0,18 bis 37*/56 CFM**
Größe 1/2 in.: 8 bis 1,630*/2,445 l/min ** / 0,28 bis 58*/86 CFM**
Größe 1 in.: 22 bis 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 bis 153*/229 CFM**
Größe 1,5 in.: 38 bis 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 bis 266* / 399 CFM**
Größe 2 in.: 59 bis 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 bis 416* / 624 CFM**
Kommunikation
Industriell: E/A-Link, 2 x Analog-, 2 x Schalt-, 1 x Frequenz-, 1 x Impulsausgang (konfigurierbar)
Ethernet: WebServer / OPC UA / MQTT
Messgenauigkeit
+/- 3 % vom Messwert + 0,3 % vom Messbereich-Endwert*
+/- 8 % vom Messwert + 1 % vom Messbereich-Endwert **
Bei Versionen der Größen 1,5 in. und 2 in:
+/- 6 % vom Messwert + 0,6 % ...*
+/- 8 % vom Messwert + 0,8 % ...**
Reproduzierbarkeit
± 1,5 % des Messwerts
Temperaturbereich
-20 bis 60 °C / -4 bis 140 °F
Betriebsspannung
Bei E/A-Link: 17 bis 30 VDC
Bei Ethernet: PoE (IEEE802.3af) typ. 45 VDC
Schutzart
IP65 und IP67 (EN 60529) mit zugelassenem Anschlusskabel

* Standard-Messbereich
** Erweiterter Messbereich

Merkmale

  • IIoT-fähiger Durchflusssensor
  • Geeignet für Standardanwendungen
  • Einfach zu montieren und zu betreiben
  • Kleine Größe ermöglicht optimale Nutzung des Einbauraums
  • Farbiges und drehbares OLED-Display
  • Misst Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Einfache Integration in Wartungsgeräte oder als Stand-Alone-Version
  • Integrierter Datenlogger
  • Kommunikationsoptionen: E/A-Link und Ethernet

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800109
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
5-polig
with cable
offene Kabelenden
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800110
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
5-polig
with cable
offene Kabelenden
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800546
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
5-polig
with cable
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen