Einfache Wartung Ihrer Geräte und Prozesse
Für die Aufrechterhaltung effektiver, effizienter Betriebsabläufe
Verbesserter Anschluss an Messumformer im Feld
Vorteile

Mehrwert dank Ethernet-APL: Innovative Lösungen für moderne Netzwerke

Diese neue Technologie nutzt die hohe Ethernet-Bandbreite für den Einsatz in Ex-Bereichen und bietet gleichzeitig eine höhere Leistung für Feldgeräte. Die ganzheitliche Ethernet-APL-Lösung von Emerson vereinfacht die Einführung und sichere Bereitstellung von Ethernet-APL sowohl für Brownfield- als auch für Greenfield-Installationen, sodass Benutzer in vollem Umfang von dieser innovativen Technologie profitieren können.

Einfache Wartung Ihrer Geräte und Prozesse

DeltaV Ethernet-APL unterstützt bereits heute PROFINET, vereinfacht den Austausch von Geräten zwischen den verschiedenen Herstellern und erhöht die betriebliche Flexibilität und Effizienz.

Einfache Wartung Ihrer Geräte und Prozesse
Für die Aufrechterhaltung effektiver, effizienter Betriebsabläufe

DeltaV Ethernet-APL bietet hohe Verfügbarkeit und schnellen Zugriff auf mehr Daten aus intelligenten Instrumenten und bietet ein leistungsstarkes Tool zur Reduzierung der Komplexität des täglichen Betriebs.

Für die Aufrechterhaltung effektiver, effizienter Betriebsabläufe
Verbesserter Anschluss an Messumformer im Feld

Der AMS Device Manager unterstützt Verbindungen mit HART-IP- und Feldbus-Geräten. AMS Device Manager v15. LTS unterstützt PROFINET über einen Field Device Interface (FDI)-Kommunikationsserver.

Verbesserter Anschluss an Messumformer im Feld

Verbesserung der industriellen Automatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller

PROFINET ist ein Kommunikationsprotokoll für Industrial Ethernet, das für den Datenaustausch zwischen Controllern und Geräten in industriellen Automatisierungsnetzwerken entwickelt wurde. Es ermöglicht einen nahtlosen und zuverlässigen Datenaustausch zwischen den Netzwerkteilnehmern. Der DeltaV PK-Controller von Emerson nutzt PROFINET zur Unterstützung von zyklischen Echtzeitdaten von Geräten und Prozessautomatisierungsprofilen (PA) für die einfache Konfiguration und Inbetriebnahme von PROFINET-Geräten und zur Optimierung von Prozesssteuerungsanwendungen. Durch native DeltaV Anwendungen ermöglicht der PK-Regler eine verbesserte Fehlersuche, Gerätediagnose, Alarme und Historisierung der Prozesssteuerung. Die Live-Neukonfiguration von Geräten wird durch teilweises Herunterladen erreicht, was robuster ist als die dynamische Neukonfiguration.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung der industriellen Automatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller
Verbesserung der industriellen Automatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.