Pepperl+Fuchs
Platin DeltaV™️ Alliance-Mitglied
Pepperl+Fuchs ist unangefochtener Marktführer für eigensichere Explosionsschutzkomponenten und den Schutz von Anwendungen in Gefahrenbereichen. Unsere FOUNDATION Fieldbus FieldConnex®-Produkte, Schnittstellenlösungen und HMI-Lösungen werden bei Prozessautomatisierungsprojekten weltweit bevorzugt. Wir bieten eine breite Palette an kundenspezifischen Lösungen für DeltaV, Ovation und DeltaV SIS von Emerson an. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Ihnen Pepperl+Fuchs mit exklusiven Produktlösungen dabei helfen kann, Zeit und Kosten zu sparen.
Der Ethernet-APL Rail Field Switch von FieldConnex® ist der erste Switch in der Prozessautomatisierung, der die gängige Kommunikationstechnologie mit Ethernet-APL kombiniert. Der Rail Field Switch überträgt gleichzeitig Strom und Daten auf einem Ethernet-APL-Kabel, das in Ex-Bereichen der Prozessanlage installiert werden kann. Für kompakte Anlagenlayouts ist der Ethernet-APL Rail Field Switch bestens geeignet.
Der Ethernet-APL Rail Field Switch von FieldConnex® ist der erste Switch in der Prozessautomatisierung, der die gängige Kommunikationstechnologie mit Ethernet-APL kombiniert. Der Rail Field Switch überträgt gleichzeitig Strom und Daten auf einem Ethernet-APL-Kabel, das in Ex-Bereichen der Prozessanlage installiert werden kann. Für kompakte Anlagenlayouts ist der Ethernet-APL Rail Field Switch bestens geeignet.
Thin Clients mit VisuNet Remote Monitor erfüllen die strengen Anforderungen von Industrie-und Prozessumgebungen. Jedes Gerät ist bereits mit Emerson DRDC- und NTP-Services ausgestattet und verfügt über die erforderlichen Leistungsmerkmale zur Echtzeit-Prozesssteuerung für die DeltaV-Virtualisierungsarchitektur. Von einem Netzwerk-Remote Monitor bis hin zu einer völlig eigenständigen benutzerdefinierten Arbeitsstation, erfüllt jedes Gerät die strengen Anforderungen der Echtzeit-Prozesssteuerung und bietet global zertifizierte Einheiten für Zone 1 und 2 sowie Division 1 und 2.
Pepperl+Fuchs bietet Produkte aus diesen Kategorien an: Feldbus-Infrastruktur, HART-Multiplexer, Isolatoren, Barrieren, Power Hubs/Spannungsversorgungen, Remote-I/O, Signalkonditionierung, Gehäuse/Anschlusskästen sowie Überdruckkapselungssysteme. Pepperl+Fuchs ist sich des Bedarfs an zuverlässigen Produkten in explosionsgefährdeten Bereichen bewusst. Unsere Produkte erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen der heutigen Anwendungen an die Prozesssteuerung. Die Produkte des P+F Alliance-Programms wurden von Emerson vollständig getestet und zugelassen.