Miniaturventile für medizinische Heimgeräte
Ventile für allgemeine Anwendungen, Proportionalventile und Magnetventile in Heimbeatmungsgeräten, tragbaren Sauerstoffkonzentratoren für hohen Durchfluss und andere Ausrüstung
Medizinische Heimgeräte sollten Menschen, die auf sie angewiesen sind, von Nutzen sein – und sie nicht belasten. Aus diesem Grund entwickeln Hersteller medizinische Heimgeräte, die leiser, leichter und zuverlässiger sind als je zuvor.
Die bewährten ASCO™ Ventile und Lösungen von Emerson machen überragende medizinische Heimgeräte – und positive Behandlungsergebnisse – möglich. Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Markteinführung ist Emerson Ihr erfahrener Partner, der alle Aspekte Ihrer Konstruktion, Fertigung und Compliance unterstützt.
Medizinische Heimgeräte für den mobilen Einsatz müssen einfach von den Menschen getragen werden können, die auf diese Geräte angewiesen sind. Um eine zusätzliche Belastung zu vermeiden, müssen Hersteller von Medizinprodukten für den Heimgebrauch kleinere, leichtere Geräte entwickeln. Dies schließt die Rahmen und das Gewicht jeder Komponente ein.
Die ASCO Miniatur-Magnetventile von Emerson zeichnen sich durch höchste Leistungsmerkmale bei geringem Platzbedarf aus. Dadurch können Sie Heimbeatmungsgeräte, Sauerstoffkonzentratoren, Kompressionstherapiegeräte und andere Ausrüstung optimieren, ohne auf eine außergewöhnliche Flüssigkeitsregelung verzichten zu müssen.
ASCO Serie 090 Miniaturventile
Verbessern Sie mit diesen leichten Miniatur-Magnetventilen für Medizinprodukte die Zuverlässigkeit von Sauerstoffzufuhr- und Kompressionstherapiegeräten.
ASCO Serie RB Miniaturventile
Diese kompakten, leichten Ventile sind vielseitig anpassbar und können in DVT-Kompressionstherapiegeräten und als Sauerstoffventil in Atemtherapiegeräten eingesetzt werden.
ASCO Serie 202 Preciflow Proportionalventile
Mit diesem kompakten, äußerst zuverlässigen Proportionalventil können Sie den Gasfluss in Heimbeatmungsgeräten, Blutdruckmessgeräten und anderer Ausrüstung präzise regeln.
Die Zuverlässigkeit medizinischer Heimgeräte kann sich sowohl bei vorübergehender Verwendung als auch bei einer chronischen Erkrankung direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten auswirken, die auf diese Geräte angewiesen sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Geräte funktionieren, wann immer sie gebraucht werden.
ASCO Miniatur-Magnetventile für Medizinprodukte haben sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt und sind für ihre Haltbarkeit und Langlebigkeit bekannt. Wir optimieren unser Angebot kontinuierlich mit Innovationen wie reibungslosen Ausführungen, um eine maximale Lebensdauer zu erreichen. Einige unserer Ventile sind für beachtliche 500 Millionen Zyklen qualifiziert.
Darüber hinaus wird jedes Produkt, das unsere Anlagen verlässt, zu 100 % End-of-Line-Prüfungen unterzogen. Wir entwickeln auch alle unsere strengen Testverfahren selbst. Dazu gehören spezielle Testverfahren für maßgeschneiderte Produkte, die wir den Kundenspezifikationen und Anwendungsanforderungen entsprechend anpassen.
ASCO Serie 090 Miniaturventile
Verbessern Sie mit diesen leichten Miniatur-Magnetventilen für Medizinprodukte die Zuverlässigkeit von Sauerstoffzufuhr- und Kompressionstherapiegeräten.
ASCO Serie 202 Preciflow Proportionalventile
Mit diesem kompakten, äußerst zuverlässigen Proportionalventil können Sie den Gasfluss in Heimbeatmungsgeräten, Blutdruckmessgeräten und anderer Ausrüstung präzise regeln.
ASCO Serie RB Miniaturventile
Diese kompakten, leichten Ventile sind vielseitig anpassbar und können in DVT-Kompressionstherapiegeräten und als Sauerstoffventil in Atemtherapiegeräten eingesetzt werden.
Ruhe ist für Wohlbefinden und Heilung unerlässlich. Geräusche in der unmittelbaren Umgebung, einschließlich von medizinischen Heimgeräten, können die Entspannung und den Schlaf stören.
Viele herkömmliche Magnetventile, die in Sauerstoffkonzentratoren, Heimbeatmungsgeräten und anderen Atemtherapiegeräten zu finden sind, verfügen über eine Spule und einen Schlauch mit Magnetkern. Wenn diese Teile miteinander in Kontakt kommen, entstehen Geräusche. Die spezielle Konstruktion der ASCO Miniatur-Magnetventile für Medizinprodukte verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt, der zu Klicken führen kann. Dadurch lassen sich Medizinprodukte leiser und weniger störend betreiben.
ASCO Serie 202 Preciflow Proportionalventile
Mit diesem kompakten, äußerst zuverlässigen Proportionalventil können Sie den Gasfluss in Heimbeatmungsgeräten, Blutdruckmessgeräten und anderer Ausrüstung präzise regeln.
ASCO Serie 090 Miniaturventile
Verbessern Sie mit diesen leichten Miniatur-Magnetventilen für Medizinprodukte die Zuverlässigkeit von Sauerstoffzufuhr- und Kompressionstherapiegeräten.
ASCO Serie RB Miniaturventile
Diese kompakten, leichten Ventile sind vielseitig anpassbar und können in DVT-Kompressionstherapiegeräten und als Sauerstoffventil in Atemtherapiegeräten eingesetzt werden.
Die regulatorische Landschaft von Medizinprodukten ist komplex und ändert sich ständig. Neue oder aktualisierte Normen können sich auf die Materialien – und Komponenten – auswirken, die in medizinischen Heimgeräten zum Einsatz kommen. Die Validierung und Qualifizierung jeder Änderung an einem Medizinprodukt kann bis zu 12 bis 16 Monate in Anspruch nehmen. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Lieferant für Jahre im Voraus auf regulatorische Änderungen vorbereitet ist und stets Ventile liefert, die dazu beitragen, die Compliance Ihrer medizinischen Heimgeräte über die gesamte Lebensdauer hinweg aufrechtzuerhalten.
Emerson ist weltweit mit lokalen Teams vertreten. Unsere Regulierungsexperten antizipieren bevorstehende Änderungen in jeder Region und geben Ihnen Zeit für eine erfolgreiche Anpassung. Wir stellen sicher, dass unsere Ventile und Ventilblöcke die EU-Richtlinien erfüllen und RoHS-konform sind. Unser umfassender Support hilft auch Ihnen, die MDR-Anforderungen zu erfüllen.
ASCO Serie 076 Miniatur-Magnetventile mit geringer Leistungsaufnahme
Die Reihenmontage dieser Ventile in Lösungen mit einem Ventilblock kann mehrere Durchflusswege in tragbaren Atemtherapiegeräten steuern.
ASCO Serie 088 Miniatur-Magnetventile
Die kompakte Architektur und geringe Leistungsaufnahme dieses RoHS-konformen Miniatur-Magnetventils tragen zur Verbesserung der Portabilität von Atemtherapiegeräten bei.
ASCO Serie 202 Preciflow Proportionalventile
Mit diesem kompakten, äußerst zuverlässigen Proportionalventil können Sie den Gasfluss in Heimbeatmungsgeräten, Blutdruckmessgeräten und anderer Ausrüstung präzise regeln.
ASCO Serie 090 Miniaturventile
Verbessern Sie mit diesen leichten Miniatur-Magnetventilen für Medizinprodukte die Zuverlässigkeit von Sauerstoffzufuhr- und Kompressionstherapiegeräten.
Tragbare Geräte für die Gesundheitsversorgung zu Hause sind so ausgelegt, dass sie die Mobilität verbessern und nicht einschränken. Viele Geräte, wie z. B. tragbare Sauerstofftherapiegeräte, werden jedoch von Akkus betrieben, die von einigen Komponenten unnötig belastet und sogar entleert werden können. Wenn der Akku eines Geräts entleert wird, während eine Person unterwegs ist, kann dies ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.
ASCO entwickelt seine Ventile und Ventilblöcke speziell für medizinische Geräte, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.
Konstruktionsmerkmale wie Sperrspulen und Spike-and-Hold-Technologie optimieren die Leistungsaufnahme und können die Lebensdauer von Akkus verlängern.
ASCO Serie 088 Miniatur-Magnetventile
Die kompakte Architektur und geringe Leistungsaufnahme dieses RoHS-konformen Miniatur-Magnetventils tragen zur Verbesserung der Portabilität von Atemtherapiegeräten bei.
ASCO Serie 202 Preciflow Proportionalventile
Mit diesem kompakten, äußerst zuverlässigen Proportionalventil können Sie den Gasfluss in Heimbeatmungsgeräten, Blutdruckmessgeräten und anderer Ausrüstung präzise regeln.
ASCO Serie RB Miniaturventile
Diese kompakten, leichten Ventile sind vielseitig anpassbar und können in DVT-Kompressionstherapiegeräten und als Sauerstoffventil in Atemtherapiegeräten eingesetzt werden.
ASCO Serie 076 Miniatur-Magnetventile mit geringer Leistungsaufnahme
Die Reihenmontage dieser Ventile in Lösungen mit einem Ventilblock kann mehrere Durchflusswege in tragbaren Atemtherapiegeräten steuern.
Die zahlreichen Komponenten, die in medizinischen Heimgeräten zum Einsatz kommen, können die Entwicklungszeit verlängern und die Komplexität der Lieferkette erhöhen – müssen dies aber nicht. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um einen Ventilblock oder eine andere Plug & Play-Lösung für Ihr Gerät anzupassen.
Unsere Ingenieure sind Experten im Design von Durchflusswegen, die von der ersten Idee bis zur Markteinführung direkt mit Ihren Ingenieuren kommunizieren. Die resultierenden Baugruppen verfügen über kompakte Architekturen und optimierte Durchflusswege, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Dieser Ansatz trägt zu umfassender Portabilität und Leistung bei. Die Herstellung unter Reinraumbedingungen und hundertprozentige End-of-Line-Prüfungen sorgen langfristig für einen störungsfreien Betrieb. Unsere schnellen Prototyping-Prozesse beschleunigen die Markteinführung und ermöglichen ein optimiertes Design.
Durch die Zusammenarbeit mit einem einzigen kompetenten Lieferanten auf diese Weise können Sie den Spezifikationsprozess optimieren sowie die Komplexität der Lieferkette und der regulatorischen Vorschriften reduzieren, da weniger Lieferanten auditiert werden müssen.
ASCO Serie RB Miniaturventile
Diese kompakten, leichten Ventile sind vielseitig anpassbar und können in DVT-Kompressionstherapiegeräten und als Sauerstoffventil in Atemtherapiegeräten eingesetzt werden.
ASCO Serie 090 Miniaturventile
Verbessern Sie mit diesen leichten Miniatur-Magnetventilen für Medizinprodukte die Zuverlässigkeit von Sauerstoffzufuhr- und Kompressionstherapiegeräten.
ASCO Serie 076 Miniatur-Magnetventile mit geringer Leistungsaufnahme
Die Reihenmontage dieser Ventile in Lösungen mit einem Ventilblock kann mehrere Durchflusswege in tragbaren Atemtherapiegeräten steuern.
Häufig gestellte Fragen zu Miniatur-Magnetventilen für Medizinprodukte
Unsere Produkte sind Komponenten, keine für medizinische Anwendungen zugelassenen Produkte.
Unsere Design-Ideen beginnen mit einem Produkt einer eigenständigen Plattform. Auf dieser Grundlage entwickeln wir in Partnerschaft mit unseren Kunden eine voll integrierte Lösung.
Wir fertigen und liefern Komponenten und Lösungen zur Flüssigkeitsregelung in medizinischen Heimgeräten, aber nicht die Geräte selbst.
Ja, wir unterstützen Sie mit unserem speziellen Musterprogramm. Die meisten Kunden können Musterprodukte innerhalb weniger Tage nach ihrer Anfrage erhalten.
Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Unsere Regulierungsexperten helfen Ihnen durch effektive Bereitstellung von Produkten, einschließlich Dokumentation, Prozesse und Infrastruktur. Dies unterstützt Sie bei der Erfüllung der MDR-Anforderungen.