Gewinnung und Rückgewinnung

Gewinnung und Rückgewinnung

Verbessern Sie die Entnahme/Verwertung der biopharmazeutischen Herstellung durch kontrollierte, integrierte Lösungen, die nützliche Daten in Echtzeit liefern.

Strengere Kontrollen, besserer Einblick in die Perfusionsprozesse

Der zunehmende Einsatz von Perfusionsverfahren und Einwegtechnologien stellt für Biopharmahersteller hohe Zellkonzentrationen und eine unkontrollierte Chargenproduktion vor Herausforderungen, die zu einer zusätzlichen Verarbeitung und schlechten Kulturen führen können. Die automatisierten Managementlösungen von Emerson ermöglichen eine strengere Kontrolle der Perfusionsprozesse und Chargenverfahren und verbessern gleichzeitig die Betriebsintegration, Ressourcenzuweisung, Datenerfassung, Zellüberwachung und vollständige Chargen-Rückverfolgbarkeit für optimale Rückgewinnungs-/Entnahmeprozesse.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Strengere Kontrollen, besserer Einblick in die Perfusionsprozesse

Lösungen in der Praxis

Durchfluss

Unfähigkeit, den Fluss während der Stufen der Entnahme und Rückgewinnung eines biopharmazeutischen Herstellungsprozesses effektiv zu regeln, kann zu einem unsachgemäßen Transfer von Material zwischen den Gefäßen führen, was zu produktbedingten Degradierungen oder suboptimalen Erträgen führen kann. Eine unzureichende Durchflussregelung kann auch zu ineffizienten Aufbereitungsprozessen führen, die spätere Reinigungsschritte hemmen. Emersons Portfolio an Durchflussregelungslösungen umfasst die neuesten Ventil- und Dosiertechniken sowie modernste Steuerungssysteme für ein verbessertes Durchflussmanagement.

Füllstand

Korrekte Füllstandsmessungen sind beim Transfer von Material zwischen Gefäßen von entscheidender Bedeutung. Um eine Überfüllung zu vermeiden, müssen die Tankfüllstände genau gemessen werden, diese Messungen können jedoch durch Änderungen von Temperatur, Druck und Viskosität beeinflusst werden. Die gesteuerte Mikrowellentechnologie von Emerson bleibt von diesen Änderungen unbeeinflusst und nutzt Mikrowellenimpulse für eine präzise Füllstandsüberwachung. Darüber hinaus können robuste Druckmessumformer Differenzdruckniveaus messen, um eine zuverlässige Überfüllsicherung zu erreichen.

Mischen/Rühren

Die biopharmazeutische Herstellung erfordert gründliche Misch- oder Rührverfahren, um die korrekten Temperaturen in den Gefäßen aufrechtzuerhalten, ein Abtrennen des Produkts in der Lösung zu verhindern und sicherzustellen, dass die Puffer korrekt zugesetzt werden. Unzureichende Vermischung zu jedem Prozessstadium kann die Produktion einschränken und sogar ein Produkt oder eine Ausrüstung beschädigen. Die Technologien von Emerson ermöglichen einen besseren Einblick in und eine bessere Kontrolle von Misch- und Rührprozessen, um homogene, spezifikationsgerechte Lösungen für alle Phasen eines Bioproduktionsprozesses zu produzieren.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.