Mit robusten und bewährten Lösungen, die für Brauanwendungen konzipiert wurden, bietet die Ventilsteuerung minimale Durchflusshindernisse, was den höchsten Durchflusskoeffizienten, die geringsten Differenzdrücke und das beste Regelverhalten ermöglicht. Durch vollständig konzentrische Abdichtung, niedrigere Drehmomente, längere Sitzlebensdauer, blasendichte Absperrung und Eliminierung von Flanschdichtungen lassen sich Installationsprobleme reduzieren. Da der Antrieb beim Austausch von Sitzen nicht ausgebaut werden muss, sind Drosselklappen für die Brauindustrie geeignet.