Antriebsmontage

Antriebsmontage

Emerson bietet Komponenten und intelligente Geräte, die von Automobilherstellern bei der Montage von Antriebssystemen eingesetzt werden. 

Nutzung von Daten und neuen Techniken für eine intelligentere Montage

Industrielle Maschinen werden zunehmend mittels Fernsteuerung über industrielle Netzwerke betrieben, wodurch eine wachsende Nachfrage nach verteilter Feldspannungsversorgung und intelligenten Feldgeräten mit einfacher Installation besteht. Emerson hat ein globales Netzwerk an Spezialisten für industrielle Automatisierung zusammengeführt, die sowohl Technologie als auch Design-Knowhow zur Unterstützung von Maschinenbauern und Automobilherstellern bei der effizienten Montage von Antrieben bereitstellen können. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nutzung von Daten und neuen Techniken für eine intelligentere Montage

Maschinensteuerung

Bei der Herstellung mehrerer Antriebskonfigurationen auf demselben Fließband kann die richtige Bereitstellung und Auswahl der Endmontagekomponenten eine Herausforderung darstellen. Die Technologie und Kompetenz von Emerson kann Herstellern nicht nur dabei helfen, ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen, sondern auch Geschwindigkeit, Effizienz und Durchsatz zu verbessern. Unsere Bewegungssteuerungskomponenten halten, verschieben oder klemmen Teile während der Bearbeitung und Montage und die von uns hergestellte Ventil- und Feldbuselektronik bietet hohe Zuverlässigkeit und außerordentliche Nutzungsdauer für Anlagenbetriebssysteme. 

Baugruppe Intelligenz

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit und Betriebszeit mit Technologie, die den Gesamtzustand Ihres Systems überwacht. Durchbrechen Sie die Datenflut mit Informationen, die Ihnen kostengünstige, vorausschauende Wartungsmaßnahmen ermöglichen. Behalten Sie die Übersicht über Ihre Betriebsabläufe, wo immer Sie sind, mit vernetzter Intelligenz, die den automatischen Datenaustausch zwischen Ihren Maschinen ermöglicht und Ihre Fertigungssysteme optimiert. 

Spannungsversorgung und Beleuchtung

Halten Sie Ihr Fließband in Betrieb und kostengünstig. Unsere vielseitigen Stromversorgungen bieten zuverlässige Stromverteilung und externe Feldversorgung für Maschinensteuerungen und machen die Komplexität und Kosten unnötiger Gehäuse und übermäßiger Verkabelung in einer modernen Anlage überflüssig. Unsere Beleuchtungstechnik bietet Licht zur Verringerung von Gefahren in Montage- und Teilelager-Umgebungen. Wir rüsten HID-Beleuchtungskörper auf neue, energieeffiziente LEDs um und verlängern somit die Lebensdauer Ihrer Anlage und Ihrer Beleuchtungskörper.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.