Grenzenlose Automatisierung

Boundless Automation™

Die Vision von Emerson für eine Industriearchitektur basiert auf einem konsistenten, kohäsiven Software-Ökosystem, von intelligenten Feldgeräten über Peripheriegeräte bis in die Cloud, mit integrierten Betriebsabläufen, die alle Daten sofort zugänglich, verständlich und für Analysen, Innovationen und Leistungsverbesserungen nutzbar machen.

Vielfältige Werte mit grenzenloser Automatisierung

Emerson optimiert Ihre Erfahrung mit einem einzigen zusammenhängenden Framework. Intuitive Nutzung, skalierbares Wachstum und diese wesentlichen Vorteile:

Vereinheitlichung von Betriebsdaten in einem industriellen Ökosystem

Durch die Standardisierung auf einer einzigen Lösung werden Silos durch den Wegfall von angeschraubten Lösungen und die Integration aller Betriebsbereiche in ein einziges Software-Ökosystem eliminiert.

Vereinheitlichung von Betriebsdaten in einer industriellen Architektur

Innovation durch nahtlose softwaredefinierte Architektur

Der Zusammenhalt der grenzenlosen Automatisierungsarchitektur macht die Ressourcen-entziehende Integration neuer Betriebstechnologien überflüssig.

Innovation durch nahtlose softwaredefinierte Integration

Unternehmensweite Optimierung über Multidomain-Spannen

Die Standardisierung auf einem einzigen Ökosystem ermöglicht umfassende Arbeitsabläufe, da alle Daten miteinander verbunden werden können, was eine ganzheitliche Betrachtung bietet und die Entscheidungsfindung erleichtert.

Unternehmensweite Optimierung durch Multidomain-Spannen

Intelligentes Feld

Symbol: grenzenlose Automatisierung im Feld


Befreien Sie Ihre Daten mit intelligenten Feldgeräten aus der Steuerungsschicht. Mithilfe verbesserter Konnektivität übertragen diese Geräte große Datenmengen an Cloud- und Edge-Anwendungen, um eine bessere Sichtbarkeit, Sofortwarnungen und detaillierte Analysen zu ermöglichen.

Edge

Symbol: grenzenlose Automatisierung am Edge


Ermöglichen Sie einen nahtlosen Datenfluss zwischen Edge-Knoten und der Cloud, ohne den Zugriff auf die zentrale Kontrolle zu beeinträchtigen. Sie können Daten einfacher von der Kontrollschicht zu den Unternehmenssystemen verschieben, wobei wichtige Metadaten für tiefgreifende KI- und ML-Analysen beibehalten werden können.

Cloud

Symbol: grenzenlose Automatisierung in der Cloud


Greifen Sie von überall auf der Welt und zu jeder Zeit zu auf Simulationen, Analysen, vorausschauende Wartung und mehr.

Peter Zornio, Senior Vice President und Chief Technology Officer

Peter Zornio

Senior Vice President und Chief Technology Officer

„Die grenzenlose Automatisierung ist Emersons Vision der nächsten Generation von Automatisierungsarchitektur, die einen freieren Fluss und eine Demokratisierung der Daten im gesamten Unternehmen ermöglichen wird“, so Zornio. „Durch die grenzenlose Automatisierung werden Unternehmenskunden befähigt, ihre Produktionsanlagen in mehreren Bereichen zu optimieren und Produktionsziele mit Zuverlässigkeits- und Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen.“

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Peter Zornio

Teams, die sich eine Mentalität der grenzenlosen Automatisierung angeeignet haben, erkennen die Notwendigkeit von Veränderungen, sei es zur Eliminierung von Datensilos, die den Projekterfolg behindern, oder das Erreichen spezifischer Ziele wie Nachhaltigkeitsinitiativen.

Um grenzenlose Automatisierung zu implementieren, modernisieren die Teams ältere Systeme. Sie legen einen Schwerpunkt auf Leitsysteme der nächsten Generation und fortschrittliche Technologien wie eine fortschrittliche physikalische Schicht mit Ethernet, 5G, OPC UA, hyperkonvergierte Infrastruktur, Containerisierung und Kubernetes.

Grenzenlose Automatisierung integriert jede Technologieschicht – Werkzeuge, Software, Steuerung – zur Demokratisierung von Daten. Neue Lösungen müssen in diese Gesamtvision passen. Wie einige der besten digitalen Ökosysteme von heute bietet Boundless Automation eine nahtlose App-basierte Erfahrung, die den ungehinderten Datenfluss über Feld, Edge und Cloud ermöglicht und die Daten in wichtige Unternehmensinformationen für einfache und optimierte Leistungsanpassungen verwandelt.

Kontakte

Möchten Sie mehr über die von uns angebotenen Produkte, Dienstleistungen und Branchenlösungen von Emerson erfahren? Machen Sie die spezifische Emerson Nummer für Anfragen, Kommentare, Vorschläge und Bedenken ausfindig.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontakte
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.