Handbuch für Stellventile

Handbuch für Stellventile

Das Handbuch für Stellventile von Fisher ist seit seinem ersten Druck im Jahr 1965 eine der wichtigsten Referenzen auf diesem Gebiet. Die aktuelle Ausgabe enthält wichtige Informationen zur Leistungsfähigkeit von Stellventilen und den neuesten Technologien.

Was ist das Handbuch für Stellventile?

Das Handbuch für Stellventile enthält das über die Jahre bei der Herstellung von Stellventilen höchster Qualität angesammelte Wissen. Innerhalb des Prozesssteuerungsfelds sind Stellventile und deren Zubehör wichtige Komponenten. Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die einzelnen Komponenten. Es umfasst umfangreiches und bewährtes Wissen von führenden Experten im Bereich Prozesssteuerung, einschließlich Beiträgen der International Society of Automation. Das Buch ist ein umfassendes Referenzinstrument zum Verständnis der verschiedenen Arten von Stellventilen, Antrieben, Zubehör sowie relevanten technischen Daten und Umrechnungstabellen für die ordnungsgemäße Wartung und Installation.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist das Handbuch für Stellventile?
Handbuch für Stellventile

Übersicht der Kapitel

Was ist ein Stellventil?

Schritt für Schritt beschriebenes Regelkreisdiagramm mit Pfeilen zur Darstellung der Prozesse von Stellventilen

Was ist ein Stellventil?

Stellventile regeln den Durchfluss von Prozessmedien wie Gas, Dampf, Wasser oder chemischen Verbindungen, um Störgrößen zu kompensieren und die geregelte Prozessvariable so nahe wie möglich am gewünschten Sollwert zu halten. Dieses Kapitel enthält eine detaillierte Einführung zu Stellventilen, einschließlich Funktionen, Merkmalen und Terminologie.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Stellventil?

Leistung und Merkmale von Stellventilen

Foto eines Labors für Durchflussmessung in echtem geschlossenem Regelkreis

Leistung und Merkmale von Stellventilen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Leistung von Stellventilen und behandelt Totzeit, Totzone, Ansprechzeit und mehr mit spezifischen Details zur Prozessvariabilität. Die Reduzierung der Prozessvariabilität durch bessere Prozesssteuerung ermöglicht die Optimierung des Prozesses und der Herstellung von Produkten bereits beim ersten Mal.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistung und Merkmale von Stellventilen

Stellventiltypen und Stellantriebe

Digitales Bild der Hochleistungsabsperrklappe in grüner und silberner Farbe

Stellventiltypen und Stellantriebe

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenfassung der derzeit gängigen Stellventiltypen und behandelt die verschiedenen Formen der einzelnen verfügbaren Stellventiltypen und ihre Anwendungsfälle. Die in diesem Kapitel beschriebenen Ventiltypen umfassen Durchgangsventile, Hygieneventile, Drehstellventile und mehr. Zusätzlich erfahren die Leser mehr über pneumatisch betätigte Stellventilantriebe und deren Verwendung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Stellventiltypen und Stellantriebe

Zubehör für Stellventile

Grüner pneumatischer C1-Regler auf einem Stellventil

Zubehör für Stellventile

In diesem Kapitel werden verschiedene Zubehörtypen für Stellventile behandelt. Da Stellventile in vielen verschiedenen und einzigartigen Anwendungen installiert werden, ist Zubehör für diese Stellventile erforderlich. Zubehör ist hierbei die breite Kategorie von Instrumenten, die direkt mit einem Stellventil verbunden sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zubehör für Stellventile

Auslegung von Stellventilen

Kombination aus Stellventil und Ausblasdiffusor

Auslegung von Stellventilen

In diesem Kapitel werden die Auslegung und Abmessungen von Stellventilen für verschiedene Stellventiltypen erläutert. Die Auswahl eines Stellventilgehäuses erfordert besondere Erwägungen für die Bereitstellung der besten verfügbaren Kombination aus Ventilgehäuseausführung, Werkstoff und Innengarniturkonstruktion für den beabsichtigten Service. Kapazitätsanforderungen und Betriebsdruckbereiche des Systems müssen ebenfalls bei der Auswahl eines Stellventils berücksichtigt werden, um einen zufriedenstellenden Betrieb ohne unnötige Anfangsinvestitionen zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Auslegung von Stellventilen

Spezialstellventile
Einspritzkühler und Dampfaufbereitung
Wartung und Installation von Stellventilen
Normen und Zulassungen für Stellventile
Absperrventile und Antriebe
Magnetventile (SOV)
Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)
Technische Daten
Daten zu Rohrleitungen
Umrechnungen und Entsprechungen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Übersicht der Kapitel
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.