Penberthy
Recognized as a global leader in high-quality level instrumentation in level and flow indication products for pumping, mixing, or heating liquids and gases
Von den Anfängen im Jahr 1886 mit einem Injektor für Kesselspeisewasser bis zur heutigen Zertifizierung gemäß ISO 9001 hat die Marke Penberthy von Emerson Spitzentechnologien eingesetzt, um den Kundenbedarf zu antizipieren und Probleme zu lösen. Viele Jahre Forschung und Entwicklung, Tests von Produkten im Labor und im Einsatz sowie Überwachung des Produktbetriebs haben zu einer überragenden Produktlinie geführt, die bei der Erdöl- und Erdgasförderung, im Transportwesen, in Raffinerien sowie in der petrochemischen, chemischen und Energieerzeugungsindustrie zum Einsatz kommen.
Multiview™ Produkte bieten eine Lösung zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten und eine Alternative zu mechanischen und elektronischen Füllstandstechnologien. Die verfügbaren Modelle und Zubehörteile ermöglichen den Einsatz in Anwendungen zur Füllstandsmessung.