Hero - Segmented Ball Valves

Kugelsegmentventile

Kugelsegmentventile von Fisher bieten präzise Regelung bei hohen Volumen in einem breiten Anwendungsfeld.

Was ist ein Kugelsegmentventil?

Ein Kugelsegmentventil ähnelt herkömmlichen Kugelventilen, doch befindet sich in der Kugel ein konturiertes Segment mit Spitzkerbe. Dieses Regelventil verfügt über ein gutes Stellverhältnis sowie gute Regel- und Absperrfunktionen. Die Kugel mit Spitzkerbe ermöglicht positive Scherung und sorgt für einen inhärent gleichprozentigen Durchfluss. Das Ventil bietet Durchflussregelung bei hohem Volumen, ohne zu verstopfen. Die Kugel mit Spitzkerbe ist für maximale Volumen und erweiterte Dichtungslebensdauer sowie Absperrstabilität konturiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Kugelsegmentventil?
Segmentierter Kugelhahn

Funktionsweise

Allgemeine Anwendungen

Stellventilkörper mit Spitzkerbe eignen sich für die Regelung erosiver oder viskoser Flüssigkeiten sowie für Papier- oder andere Schlämme, die mitgeführte Feststoffe oder Fasern enthalten. Die Papierindustrie, Chemieanlagen, Abfallaufbereitungsanlagen sowie die Energiebranche und Petroleumraffinerien nutzen solche Ventilbaukörper.

Ventilkomponenten

Durch die zweiteilige Welle ergibt sich ein breiterer zentraler Durchflussweg. Eine Antriebswelle ist mit einer Seite des Kugelsegments verbunden, eine Folgewelle mit der gegenüberliegenden Seite. Wenn die Antriebswelle gedreht wird, dreht sich auch die Kugel und gibt über die Spitzkerbe einen Durchflussweg frei. Diese Spitzkerbe ermöglicht einen großen Durchflussbereich. Bei geringem Hub öffnet sich ein kleiner Bereich, bei maximalem Hub vergrößert er sich entsprechend.

Für Kugelsegmentventile sind zwei Körperendanschlüsse erhältlich: flanschlos oder geflanscht.

Eine Vielzahl verfügbarer Werkstoffe für den metallischen und weichdichtenden Sitzring ermöglicht die Einhaltung spezifischer Anwendungsanforderungen.

Ausführung mit erweitertem Auslauf

Die Kugelventilausführung mit Spitzkerbe und erweitertem Auslauf eignet sich für erweiterte nachgelagerte Rohrsysteme. Der Auslaufflansch ist einen Standard-Leitungsdurchmesser größer als der Einlauf und wurde zur Regelung von Faserschlämmen mittlerer Konsistenz entwickelt.

Regelung erosiver Schlämme

Dieses Kugelventil mit Spitzkerbe in der Ausführung für Schlämme enthält abriebfeste Innengarniturbauteile, die den Körper gegen Erosionsverschleiß schützen. Innenkörper, Kugel mit Spitzkerbe und Durchflussring bestehen allesamt aus Eisen mit hohem Chromgehalt zum Schutz gegen Abrieb im Durchfluss. Ein Durchflussringeinsatz aus Keramik ist für den Einsatz in besonders aggressivem Schlamm erhältlich.

Auslegung von Stellventilen

Auslegung und Auswahl von Stellventilen

Erfahren Sie, wie Sie das passende Stellventil für Ihre gegebenen Servicebedingungen auslegen und auswählen.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.