Mikro-Strömungsventiltechnologie
Mikro-Strömungsventile helfen Analyse- und Medizintechnik-Designern dabei, den Fluss kleiner Volumina von Flüssigkeiten oder Gasen zu regeln.
Mikro-Strömungsventile helfen dabei, den Fluss kleiner Volumina von Flüssigkeiten zu regeln. Dadurch können Mikro-Strömungsgeräte je nach Anforderung der Anwendung noch komplexer und noch stärker automatisiert werden. Im medizinischen oder diagnostischen Kontext lassen sich mit solchen Ventilen beispielsweise neutrale Flüssigkeiten ebenso wie aggressive, z. B. Blut oder Chemikalien, regeln. Das Sortiment an ASCO Mikro-Strömungsventilen von Emerson ist höchst spezifisch auf einzelne Anwendungen ausgelegt und wird in hochmodernen Reinräumen gefertigt. ASCO Ventile werden von Originalgeräteherstellern medizinischer Produkte wegen ihrer Genauigkeit und Zuverlässigkeit geschätzt.
Mit Quetschventilen lassen sich extrem aggressive oder hochreine Flüssigkeiten regeln, bei denen zwischen dem geregelten Medium und dem Ventilmechanismus eine hermetische Trennung erfolgen muss.Das Ventil wird durch Kontraktion des Schlauchs mit dem Medium betätigt. So wird der Durchfluss ermöglicht oder verhindert.Das bedeutet, dass es nicht zu Partikelverunreinigung durch Reibung beweglicher Teile kommen kann. ASCO Quetschventile sind in diversen Nennweiten erhältlich. Man findet sie in Anwendungen wie der Hämodialyse, in biowissenschaftlichen Instrumenten und bei der Flüssigkeitsregelung in der Chirurgie.
Absperrventile wurden für die Anwendung mit aggressiven oder schwierigen Flüssigkeiten entwickelt. Die internen Magnetspulenkomponenten sind von den Medien isoliert und erzeugen ein Ventil, das quasi unempfindlich gegen widrige Auswirkungen durch die Medien ist. Die Ventile sind selbstentleerend und verfügen über eine leicht zu spülende innere Kavität in kompakter Architektur, sodass sie sich ideal für Tischgeräte zu Analysezwecken eignen. Zu den Anwendungsgebieten zählen die Auswahl/Ableitung von Lösemitteln, die Probenvorbereitung und DNA-Sequenzierung.
Nicht absperrende Ventile für den allgemeinen Betrieb werden mit inerten oder nicht aggressiven Flüssigkeiten gebraucht.Sie sind in diversen Montagekonfigurationen und -größen erhältlich und regeln Flüssigkeiten in Anwendungen wie nicht invasiver Blutüberwachung, Sauerstoffkonzentratoren, in zahnärztlichen Apparaten und Instrumenten zur Luftüberwachung.
Mit Proportionalventilen werden variable Mengen an Flüssigkeit je nach elektrischem Eingangssignal an die Spule geregelt. Sie lassen sich für Anwendungen wie die Gaschromatographie, Massendurchflussregler und Blutdruckmessung verwenden. Diese Ventile eignen sich für Anwendungen, die unterschiedlichen Druck erfordern, oder für Durchflusssensoren, je nach nötigem Regelbereich.Proportionalventile werden gelegentlich auf Medizinprodukte angepasst, die tragbar sind und mit weniger Stromverbrauch auskommen sollen.