Niedrige Temperatur

Niedrige Temperatur

Technologien für niedrige Temperaturen liefern verlässliche Leistungsmerkmale unter extremen Umgebungsbedingungen, um Industrieanforderungen zu übertreffen.

ASCO Niedrigtemperatur

Zuverlässige Technologie für kritische Systeme in extremen Umgebungen

Die Niedrigtemperatur-Magnetventile und pneumatisch betriebenen Ventile verrichten auch unter extremen Bedingungen zuverlässig ihren Dienst. Sorgfältig ausgewählte Materialien und spezialisierte Typen helfen, Problemen wie Schrumpfung, Ermüdung und ähnlichen Problemen zu begegnen.

Emerson liefert umfassend getestete und zertifizierte Teile, die für den Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis -60 °C (-40 °F bis -76 °F) entwickelt wurden. Die Ventile sind zertifiziert nach CSA, UL-gelistet, FM-zugelassen. Sie sind mit erforderlichen Schutzfunktionen ausgestattet und weltweit für den Einsatz in sicheren und Ex-Bereichen zugelassen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige Technologie für kritische Systeme in extremen Umgebungen

Funktionsweise

Magnetventile für hohen Durchfluss

Die Serien 362/562 bieten optimale Leistungsmerkmale bei eisigen Temperaturen. Sorgfältige Materialauswahl und umfassende Tests gewährleisten, dass die Elastomere auch bei niedrigen Temperaturen flexibel bleiben und nicht schrumpfen. 
Das hochentwickelte Design der Serien 381 und 327 garantieren auch bei Temperaturen bis zu -60 °C (-76 °F) hohe Betriebseffizienz. Das für diesen Typ genutzte Material kommt problemlos mit extremen und korrosiven Umgebungsbedingungen zurecht, die üblicherweise beim Einsatz auf Ölbohrplattformen im Meer oder vor der Küste auftreten.

Hydramotor® Stellantrieb

Die zuverlässige Hauptgasleitungssteuerung ist unerlässlich für den sicheren Betrieb. In Niedrigtemperaturumgebungen benötigen Sie einen verlässlichen Hydramotor-Stellantrieb. Unsere Standardlösungen für Niedrigtemperaturen bewältigen Ventil- und Stellantriebs-Betriebstemperaturen bis zu -40 °C (-40 °F). Wir bieten auch Ventilkonstruktionen für Prozesstemperaturen bis zu -50 °C (-58 °F) an.

Gasabsperrventile

Sicherheit ist entscheidend in Ex-Bereichen. Unsere Niedrigtemperatur-Gasabsperrventile durchlaufen extensive Tests, um sicherzustellen, dass Schlüsselkomponenten in kritischen Anlagen stets einsatzbereit sind. Wir nehmen am UL-Kundendatenprogramm teil und entwickeln Produkte, die zu den am umfassendsten getesteten und zertifizierten Angeboten für Niedrigtemperaturanwendungen auf dem Markt zählen. Unsere Niedrigtemperatur-Produktpalette hält offizielle Anforderungen für Ventile ein, die in Sicherheitsabschalt- und Gefahrenbereichsanwendungen zum Einsatz kommen.

Spitzendruck- & Druckhalteventile

Ein-Aus-Steuerung für Treibstoffgas muss in beliebigen gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen und auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Wir bieten auch Spitzendruck- und Druckhalte-Magnetventile für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu -40 °C (-40 °F) an.

Pneumatisch betätigte Ventile

Pneumatisch betätigte Ventile funktionieren in extremen Umgebungen und steuern den Dampffluss und Durchfluss aggressiver Flüssigkeiten. Für Prozesstemperaturen bis zu -25 °C/--13 °F.

Zubehör

Zubehör, darunter Schnellentlüftungs-Wechselventile und explosionsgeschützte Anschlussdosen, wurden für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen entwickelt, wodurch sie sich ideal für den Einsatz im Freien an Ex-Bereichen eignen.

Sie wurden entwickelt für den Einsatz unter extremen Bedingungen bei Temperaturen bis zu -40 °C (-40 °F) und Anwendung in korrosiven Umgebungen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.