Kommerzielle Waschanlagen

Kommerzielle Waschanlagen

Komponenten von Emerson optimieren den Fluss von Kalt-/Warmwasser, Dampf, Luft und Brenngas in Wäschereianlagen.

Flüssigkeits-Automatisierungslösungen Wäschereien

Hohe Durchflussmengen und BTU-Erfordernisse an Wäschereimaschinen verlangen robuste Durchfluss- und Bewegungssteuerungskomponenten. Im Rahmen der vollständigen Plattformlösung von Emerson können diese ASCO-Ventile und -Luftsteuerungsprodukte den Belastungen des üblichen Wäschereibetriebs widerstehen. Unsere Produktreihe verbindet Sicherheit und Effizienz für jeden Abschnitt im Wäschereiprozess: Waschen, Mangeln, Trocknen, Separieren, Bügeln und Legen.

Unsere Lösungen bieten optimierte Ausgänge mit der unübertroffenen Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit von ASCO.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Flüssigkeits-Automatisierungslösungen Wäschereien

Praktikable Lösungen

Waschen

ASCO Kolbenventile mit Eckgehäuse und Dampf-/Heißwasserventile

 

Die robusten Ventile sind für Wasser- und Hochdruckdampfanwendungen mit Rohrdurchmessern von 6,35 cm (2,5 in.) oder kleiner und für Drücke bis zu 150 psi ausgelegt. Sie können verwendet werden in Tunnelwaschmaschinen, Waschschleuderautomaten, Textilreinigern und auf dem Recycling Skid.

 

Erreichen Sie mit diesen beliebten langlebigen Modulen mit hohem Durchfluss bis zu 60 % mehr Durchfluss und steigern Sie so die Waschmenge. Machen Sie mit weniger Geräten mehr, da unsere Systeme sowohl Dampf-

als auch Heißwassernutzung ermöglichen und entwickelt wurden für schnelle und einfache Wartung.

Mangeln

Gewaschene Stoffe werden gemangelt, um noch verbleibende Wasserreste auszuwringen. Dadurch können der Energieverbrauch gesenkt und Zeit beim Trocknen gespart werden.
Eine ganze Waschladung wird zwischen zwei großen Platten gemangelt, die verbleibendes Wasser aus den Stoffen drücken. Das Restwasser wird anschließend abgeleitet.
Mangeln kann bei warmen Temperaturen erfolgen, um den Trocknungsvorgang zu begünstigen, und um die Stoffe dehnbarer zu machen.
Zuverlässige Luftaufbereitung und ASCO-Magnetventile steigern den Durchsatz und verringern Wartezeiten der Maschinen. 

Waschschleuderautomat

Waschschleuderautomaten funktionieren wie haushaltsübliche Frontlader, bieten aber 3-30 Mal größere Ladevolumen. Stoffe werden in einer Trommel gewaschen, geschleudert, gespült und abschließend geschleudert. Beim Schleudern kommen Zentrifugalkräfte zum Tragen, durch die Wasser und Waschmittel aus den Stoffen gezogen werden.

Kosteneffiziente Maschinen besitzen Komponenten, die den Belastungen des Waschvorgangs mühelos standhalten können. ASCO-Ventile verlängern die Lebensdauer und Produktivität durch hochkarätigen Service, exzellente Expertise, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Trocknen

In den Trocknern befindet sich eine belüftete zylindrische Trommel, die sich dreht und Luft durchströmen lässt. Die Luft wird in einer gasbetriebenen Heizung erhitzt, die mit der Trommel verbunden ist und sich durch die Trommel zieht, während sich diese dreht. Heiße Luft strömt durch den Stoff und erhitzt alle Bereiche und das darin enthaltene Wasser. Das Wasser verdampft und wird über der Trommel abgeleitet, wodurch die Stoffe getrocknet und gelüftet werden.

Zuverlässige ASCO-Komponenten für hohen Durchfluss leiten die heiße Luft ab, ermöglichen das schnellere Trocknen und verringern Wartezeiten. 

Bügeln und legen

Bügelmaschinen bestehen aus einem langen, erhitzten Zylinder, über den die gewaschenen Stoffe gezogen werden. Der Zylinder wird gegen einen anderen drehbaren Zylinder gepresst, um die dazwischenliegenden Stoffe beim Durchziehen zu glätten. 

Legemaschinen nutzen Förderbänder, um Stoffe nach oben zu ziehen und sie dann über einen Roller zu hängen. Die Wäsche wird mehrmals über Roller gehängt und mit Luftstößen in Form gelegt.

Robuste ASCO Dampf- und Proportionalventile maximieren Dampf- und Lufteffizienz und verringern Wartezeiten der Maschine.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.