DeltaV AgileOps
Betriebsmanagement-Software für Industrieunternehmen
Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Hier kann die DeltaV™ AgileOps-Software behilflich sein. Diese leistungsstarke Softwaresuite von Emerson überwacht die betriebliche Performance, z. B. Alarm- und Sicherheitssysteme, und bietet gleichzeitig ein einheitliches Toolset für Berichte im gesamten Unternehmen. Unsere Software ist skalierbar, um die Funktionsanforderungen von Betrieben jeder Größe zu erfüllen, und bietet Ihnen die Konsistenz, die Erkenntnisse und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die Betriebseffizienz problemlos aufrechterhalten können.
DeltaV AgileOps ist skalierbar und kann deshalb Funktionalitäten für Betriebe jeder Größe bereitstellen. Die Software verfügt über sechs Hauptfunktionen, die alle eine bestimmte Aufgabe erfüllen, um das Operations Management zu verbessern.
Betriebsmanagement
Überwachen Sie Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Anlage, am Standort bzw. im Unternehmen.
Betriebsmanagement
Online-Datenbank für die Systemkonfiguration, einschließlich Alarmen, kompatibel mit ISA 18.2 und IEC 62682.
Alarmmanagement
Ermöglicht, dass sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand ändert.
Alarmmanagement
Erweitertes Alarm Shelving zum Reduzieren von Fehlalarmen.
Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)
Überwachen und melden Sie den Zustand und die Nutzung der sicherheitsgerichteten Funktionen (Safety Instrumented Function, SIF).
Betriebsmanagement
Überwachen und melden Sie Betriebsdaten z. B. über Bypasses, Verriegelungen, Operationshüllen und IOWs.
DeltaV AgileOps
Mit DeltaV AgileOps die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten
Das Management von Produktionsstandorten kann eine komplexe Aufgabe sein und erfordert ein schwer aufrechtzuerhaltendes Gleichgewicht zwischen Leistungsoptimierung, Gewährleistung der Betriebssicherheit und Überwachung bzw. Sicherstellung der Systemintegrität. Sie stehen ständig vor enormen Herausforderungen – z. B. durch Überlastung der Bediener, durch Vorfälle, die zu Abschaltungen und Produktionsverlusten führen können, und durch die gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen. All dies trägt zu einem ineffizienten Betriebsmanagement bei. AgileOps beseitigt das Chaos und sorgt für die Konsistenz, die Erkenntnisse und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten können.
AgileOps bietet wertvolle Einblicke in die Leistung von Bedienern mit Tools zur Automatisierung oder Behebung von Problemen und zur Identifizierung von Verbesserungen bei der Steuerung, damit der betriebliche Fokus auf proaktivere Aufgaben gerichtet werden kann.
AgileOps reduziert die Anzahl und den Umfang von Vorfällen, indem die Konfiguration angepasst wird, um sie auf den Betriebszustand abzustimmen, Daten kontinuierlich in Echtzeit verarbeitet und kontextbezogen gestalten werden sowie klare Anweisungen zu den entsprechenden Korrekturmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
AgileOps bietet leistungsstarke Dashboards und Berichte zur Überwachung von Alarm- und Ereignismetriken bei gleichzeitiger Nachverfolgung von Leistungskennzahlen für die Anlagenkomponente, den Standort oder das Unternehmen.
AgileOps ist systemunabhängig, mit vorgefertigten Schnittstellen, die mit fast allen Leitsystemen kompatibel sind.