PROD-AS-RMT-Tank-Gauging-Temp-Free-Water-Level-VN001

Messung von Temperatur und Wassertrennschicht mittels Tankmesssystemen

Hochgenaue Temperaturmessdaten für Nettovolumenberechnungen 

prod-rmt-temp_free_water_level-2240S_w_Probe_276-C010

Temperaturmessungen mit hoher Genauigkeit beim eichpflichtigen Verkehr

Der Rosemount™ 2240S Mehrfacheingang-Temperaturmessumformer mit äußerst hoher Langzeitstabilität ist für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen des eichpflichtigen Verkehrs zugelassen. Der Rosemount 2240S Messumformer verfügt über eine Genauigkeit der Temperaturumrechnung von ± 0,05 °C (± 0,09 °F). Er ermöglicht die Verbindung von bis zu sechzehn 3- oder 4-Leiter-Temperaturmesskettenelementen und eines integrierten Wasserstandsensors.

Die kalibrierten 4-Leiter-Temperaturmessketten bieten die größtmögliche Präzision bei der Volumenmessung.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Temperaturmessungen mit hoher Genauigkeit beim eichpflichtigen Verkehr

Funktionsweise

Die Rosemount 565/566/765 Sensoren messen mit einem bis sechzehn Pt-100-Widerstandsthermometern, die in unterschiedlichen Höhen angebracht sind, um ein Tanktemperaturprofil und einen Temperaturmittelwert zu erhalten. Normalerweise wird mit einem kalibrierten 4-Leiter-Sensor eine Genauigkeit von ±0,025 °C (±0,045 °F) erreicht. Die Rosemount 566 Temperaturmesskette ist für Tieftemperaturanwendungen konzipiert. Jeder Sensor ist entweder direkt mit dem Rosemount 2240S Temperaturmessumformer oder über ein Kabel verbunden. Das Sensorzubehör umfasst Gewichte und Schutzrohre.

Der Rosemount 765 Sensor misst den freien Wasserstand unter der Öloberfläche und liefert einen Eingabewert für Online-Nettobestandsberechnungen. Er ist in einer offenen und geschlossenen Ausführung erhältlich. Die offene Ausführung eignet sich für Rohöl und die geschlossene Ausführung für leichtere Kraftstoffe, wie z. B. Diesel. Er ist mit einem Temperaturmesskettensensor ausgestattet, der die Möglichkeit für ein installiertes Element im Innern der Wasserfüllstandssonde bietet und somit Messungen bei geringen Füllständen ermöglicht.

Der Rosemount 566 Sensor ist mit Elementen des Typs A ausgerüstet und somit für Niedrigtemperaturen geeignet, wie z. B. Messungen in LNG-Tanks. Die Messelemente sind in einem Edelstahlrohr gekapselt, das mit Argon-Gas gefüllt ist, um eine Wasserkondensation innerhalb des Sensors zu verhindern. Wenn der Sensor in Drucktanks eingesetzt wird, muss er durch ein Schutzrohr mit eingeschlossenem Umgebungsdruck geschützt werden. 

Pt-100-Abweichungen können mit einer computergesteuerten Kalibrierung von bis zu 16 Elementen verhindert werden − 4-Leiter-Option. Jedes Element wird mit einem sehr genauen Referenzelement an einem oder mehreren Temperaturpunkten verglichen.

Die Callendar-Van-Dusen-Konstante wird berechnet (in einer Zertifizierung enthalten) und in den Rosemount 2240S Temperaturmessumformer über den Rosemount TankMaster eingegeben. Dies ergibt ungefähr eine zehnmal bessere Genauigkeit − 0,025 °C (0,045 °F).

Die Einpunkt-Temperaturmessung wird für Anwendungen mit mittleren Genauigkeitsanforderungen an Volumenmessungen eingesetzt oder dann, wenn aufgrund von Einbaubeschränkungen (z. B. bei einem LPG-Tank mit Schutzrohr) kein Temperaturmesskettensensor verwendet werden kann. Der Rosemount 644 Temperaturmessumformer kann mit Rosemount 65, 68 oder 214C Einpunkt-Temperatursensoren bestellt werden.

PPL-RMT-TG-5900S

Erfahren Sie, wie New York Terminals für einen sicheren Betrieb gesorgt hat.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Tanklager manuelle Arbeit minimieren, das Fassungsvermögen der Tanks effizient nutzen und Übertragungsraten maximieren.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.