Informationen zu Multivariable-Messungen

Multivariable Messungen

Multivariable Messungen beinhaltende Lösungen bieten verschiedene Messungen in einem einzigen Gerät, um die Anzahl von Prozessessanschlüssen zu reduzieren und die Installation zu vereinfachen.

prod-rmt-en-multivariable-transmitter

Verbesserung des Einblicks in Prozesse und der Genauigkeit von Messungen

Mithilfe von MultiVariable Messungen kann der Anlagenbetrieb verbessert werden, indem der statische Druck, der Differenzdruck und die Temperatur mit einem einzigen Gerät gemessen werden. Diese Messgeräte bieten eine Vielzahl von Optionen, zu denen die Genauigkeitsklasse Ultra for Flow, Messumformer/Sensor-Anpassung mithilfe von Callendar-Van-Dusen-Konstanten, ein Sensor mit erweitertem Messbereich und eine Reihe von Kommunikationsprotokollen gehören. Multivariable Messumformer ermöglichen Ihnen die Reduzierung der Anzahl von Prozessessanschlüssen, Senkung der Verkabelungskosten und Verkürzung der Installationszeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung des Einblicks in Prozesse und der Genauigkeit von Messungen

Vorteile von MultiVariable-Messungen

Multivariable-Lösungen helfen, die Leistung zu verbessern. Zu den Funktionen gehören „Ultra for Flow“ (+/- 0,04 % des angezeigten Messwerts) für eine hohe Genauigkeit bei der Durchflussmessung und die Callendar-Van-Dusen(CVD)-Sensoranpassung, die CVD-Konstanten verwendet, um die Messgenauigkeit des Widerstandsthermometers um bis zu 70 % zu erhöhen.

Mit acht verschiedenen Messoptionen sind die Multivariable-Lösungen in der Lage, ein großes Spektrum an Anwendungsanforderungen abzudecken. Diese Geräte können sowohl eine einzelne Messung als auch eine Kombination von Messungen bereitstellen, einschließlich Differenzdruck, statischer Druck und Prozesstemperatur – verfügbar auf Coplanar™ und Inline-Plattformen. Für zuverlässige und präzise Messungen in rauen Umgebungen bietet die Multivariable-Technologie eine komplett verschweißte, hermetische Bauweise des SuperModule™ Sensors.

Die installationsbereite Multivariable-Technologie ermöglicht die Bereitstellung vorkonfigurierter und kalibrierter Geräte. Zusätzlich bieten Software-Pakete, wie z. B. die Rosemount™ Engineering Assistant-Software, eine einfache Kommunikations- und Kalibrierschnittstelle für Rosemount Massedurchfluss-Messumformer. Für die Konfiguration einer Vielzahl von Rosemount Druck-, Temperatur-, Füllstands- und Durchflussprodukten ist auch die Rosemount Transmitter Interface Software verfügbar.

Als eine vollständig montierte Differenzdruck-Durchflusslösung verfügt ein Multivariable-Durchflussmessgerät über zahlreiche Vorteile für die Durchflussmessung. Das Gerät ist in der Lage, den Massedurchfluss vom Messumformer zu berechnen, und wird für eine einfache Installation und Inbetriebnahme vorkonfiguriert und mit voreingestelltem Messbereich geliefert. Diese Differenzdruck-Durchflussgeräte werden werkseitig montiert, getestet und auf Undichtigkeiten vor der Auslieferung geprüft, um Leckagestellen zu minimieren und optimale Leistungsmerkmale sicherzustellen.

Multivariable-Messumformer verfügen über Optionen für Kommunikationsprotokolle, die nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integriert werden können. Kabelgebundene Alternativen umfassen branchenübliche HART®, FOUNDATION™ Feldbus- und Modbus® Protokolle. WirelessHART® ist eine Wireless-Lösung und ein selbstorganisierendes Netzwerk, das eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 % bietet und den Zugriff auf vorher unerreichbare Bereiche gewährt.

Videos und Fallstudien

This video provides an in depth explanation of how multivariable pressure transmitters combine three measurements into one to lower overall installation cost.

For more information visit: http://goo.gl/etozbS Request quote: http://goo.gl/KF2VyF

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.