ÜBER 45 JAHRE INNOVATION MIT MICRO MOTION™

Seit unserer Gründung bringen wir Technologie und Ingenieurwesen zusammen, um Lösungen zum Nutzen unserer Kunden zu erstellen - stets kompromisslos für eine Welt voller Aktivitäten. So haben wir für Sie erfolgreiche Lösungen geschaffen – und werden dies auch weiterhin tun.

Micro Motion Garage

In einer Garage am Fuße der Berge von Boulder im US-Bundesstaat Colorado führt Elektroingenieur Jim Smith Micro Motion ein.

Micro Motion Garage
Erstes Coriolis Doppelrohr-Messsystem

Die neuen Durchflussmessgeräte des Modells D richten sich nach dem Bedarf an Durchfluss- und Dichtemessungen für spezielle Anwendungen (z. B. hygienisch, korrosiv und Hochdruck) und nehmen nachhaltig Einfluss auf die Branche.

Erstes Coriolis Doppelrohr-Messsystem
Übernahme von Micro Motion durch die Emerson Electric Company

Emerson setzt weiterhin den Standard für Messintegrität in Prozessen und Produkten.

Übernahme von Micro Motion durch die Emerson Electric Company
Micro Motion ELITE® Hochleistungsmesssysteme

Die neuen ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte liefern selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue, reproduzierbare Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströme.

Micro Motion RFT9739 Messumformer

Der RFT9739 Messumformer leitete mit nativen Durchfluss-, Dichte- und Temperaturmessungen sowie digitaler Kommunikation eine neue Ära der Micro Motion Elektronik ein. Dieser Messumformer wird in den kommenden 31 Jahren in verschiedenen Formen angeboten.

Micro Motion RFT9739 Messumformer
Micro Motion Messgeräte der F-Serie in kompakter und selbstentleerender Ausführung

Die F-Serie setzt neue Maßstäbe für äußerst zuverlässige und robuste Messungen. Diese intelligenten Messsysteme garantieren den Kunden einen effizienteren Prozess und lösen ihre größten Produktivitätsherausforderungen.

Micro Motion Messgeräte der T-Serie mit geradem Messrohr

Die Einführung des Coriolis Durchfluss- und Dichtemessgeräts der T-Serie mit einem einzigen geraden Messrohr bietet Kunden hervorragende Durchflussmessungen. Alle mediumberührten Teile dieses neuen Messsystems sind durchgehend aus Titan gefertigt und damit äußerst korrosionsbeständig. Sie können selbstentleerend installiert werden und verfügen über einen verstopfungssicheren Durchflussweg.

Micro Motion 2700 Messumformer für Feld- und integrierte Montage

Die mit MVD-Technologie betriebenen vielseitigen Messumformer für die Feldmontage liefern der Branche fortschrittliche Architektur, eine große Vielfalt an E/A und Anwendungsflexibilität, was sie zur ersten Wahl für die kompakte integrierte Montage macht.

Übernahme von Solartron Mobrey erweitert Portfolio für Dichte und Viskosität

Mit dem Kauf von Solartron Mobrey erweitert Emerson sein Portfolio an Dichte- und Viskositätslösungen und kann die Kunden so besser bei der kritischen Prozessmessung von Flüssigkeiten und Gasen unterstützen.

Micro Motion ELITE Messgeräte mit hoher Kapazität

Die auf dem bewährten DS600 basierenden ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte mit hoher Kapazität von Micro Motion sind konzipiert für außerordentlich genaue Messungen bei Anwendungen mit hohem Durchfluss und gewährleisten äußerst genaue, wiederholbare Massedurchflussmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen.

Micro Motion 2200S Zweileiter-Messumformer für integrierte Montage und Spannungsversorgung über den Messkreis

Diese kompakten und leichten Sensoren sind in vollständig selbstentleerender Ausführung erhältlich und für die Messleistung optimiert. Micro Motion erschließt mit der ersten Coriolis Zweileiter-Lösung neue Möglichkeiten. Der 2200S reduziert den Bedarf an teurer Stromverkabelung.

Micro Motion 2200S Zweileiter-Messumformer für integrierte Montage und Spannungsversorgung über den Messkreis
Micro Motion Smart Meter Verification

Mit der Einführung der Smart Meter Verification wird der gesamte Messprozess optimiert. Das einfach zu bedienende, automatische Diagnose-Tool überwacht die gesamte Leistung und Integrität des Durchflussmessgeräts, so dass keine Maßnahmen vor Ort erforderlich sind und der Prozess nicht unterbrochen werden muss.

Micro Motion ELITE CMFS Sensor

ELITE CMFS Messgeräte werden eingeführt, um präzise Messungen bei kleineren Nennweiten zu liefern. Kompakt und leicht mit einer vollständig selbstentleerenden Konstruktion sind die neuen ELITE CMFS Messgeräte für hohe Messleistung bei sehr kritischen und anspruchsvollen Anwendungen optimiert.

Micro Motion ELITE CMFS Sensor
Micro Motion 5700 Messumformer für Feldmontage

Der 5700 Messumformer für Feldmontage bietet Kunden das Beste, was Messtechnologie zu bieten hat, sowie beispiellose Unterstützung. Das intuitive Design sorgt durch vereinfachte Lösungen für Messsicherheit, wertvolle Prozesseinblicke und höhere Produktivität.

Erweiterte Phasenmessung (APM)

APM ist eine Softwareoption, die auf dem Micro Motion 5700 Coriolis Messumformer verfügbar ist. Es handelt sich um eine innovative Lösung, die zur Verbesserung der Messgenauigkeit in verschiedenen Branchen bei anspruchsvollen, mehrphasigen Anwendungen beiträgt.

Micro Motion 4200 Zweileiter-Messumformer

Diese Bauweise ermöglicht den Austausch vorhandener Zweileiter-Durchflussmesssysteme mit minimalem Aufwand ohne zusätzliche Spannungsversorgungs- oder Verkabelungskosten. Die Einheit ist optional auch abgesetzt vom Sensor - zur externen Montage - erhältlich.

Micro Motion HPC015 Coriolis Hochdruck-Durchflussmesssystem

Mit einer Genauigkeit des Messwerts der Durchflussmessung von Gasen von 0,5 % bei Drücken bis zu 1 060 bar ist das Micro Motion HPC015 hervorragend für die Abgabe von Wasserstoff mit hohem Druck geeignet.

Micro Motion 5700 Coriolis Messumformer mit WLAN

Das intuitive Design der 5700 Auswerteelektronik bietet die beste Messtechnologie und beispiellosen Support und sorgt durch vereinfachte Lösungen für Messsicherheit, wertvolle Prozesseinblicke und verbesserte Produktivität.

Micro Motion 1600 Coriolis Messumformer mit Power-over-Ethernet

Die kompakte und leichte Konstruktion des Messumformers 1600 ermöglicht dank seiner nativen Ethernet-Verbindung und Power-over-Ethernet eine einfache Integration. Ein Paket mit leistungsstarken Softwarelösungen sorgt auch in den anspruchsvollsten Anwendungen für Messsicherheit und wertvolle Prozesserkenntnisse.

Micro Motion HPC020 Coriolis Hochdruck-Durchflussmesssystem

Das Micro Motion HPC020 Coriolis Hochdruck-Durchflussmessgerät von Emerson hat einen höheren nominalen Durchfluss als frühere Produkte, so dass Wasserstoff leichter und sicherer mit der für schwere Nutzfahrzeuge erforderlichen Effizienz getankt werden kann.

Micro Motion 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren E/A und Bluetooth® Technologie

Der neue Messumformer von Emerson mit optionaler Bluetooth® Anzeige bietet eine kabel lose Konfiguration, so dass keine Genehmigung für Heißarbeiten zur Verbindung mit dem Gerät benötigt wird. Dies erhöht außerdem die Produktivität und die Sicherheit. Mithilfe des nachgerüsteten Adapters von Emerson wird ein einfacher Migrationsweg zur Verfügung gestellt.

Äußerst kompakte Micro Motion Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G

Die neue Familie von Sensoren, die sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen in allen Branchen eignet, ist das kompakteste Coriolis Doppelrohr-Massedurchfluss-Messsystem auf dem Markt.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.