Füllstandsmessung 1964

Rosemount Engineering Co., gegründet 1956 zur Lieferung von Messumformern für das US-Raumfahrtprogramm, beantragt die ersten Patente für Drucksensoren mit verschiedenen kapazitiven Messzellen für Anwendungen außerhalb der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Füllstandsmessung 1964
Füllstandsmessung 1969

Der Rosemount 1151 Druckmessumformer wird auf den Markt gebracht. Ein analoger Druckmessumformer, der in den kommenden Jahrzehnten den Leistungsstandard setzen wird und in Bezug auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit einen großen Sprung nach vorne bedeutet.

Füllstandsmessung 1969
Füllstandsmessung 1973

Das Projekt zur Entwicklung der Radar-Füllstandsmesstechnologie begann 1971, das weltweit erste funktionierende Radar-Füllstandsmessgerät wurde 1972 fertiggestellt und 1973 wurde das erste Radar-Füllstandsmessgerät auf der M/S Sea Scout in der Werft Kockum in Malmö (Schweden) installiert.

Füllstandsmessung 1973
Füllstandsmessung 1976

Das erste in Massenproduktion hergestellte Tankradarsystem, SUM-21, wird auf dem norwegischen Schiff M/S Havdrott installiert. Mit der Übernahme von Rosemount setzt Emerson den Grundstein für das Wachstum der neuen Muttergesellschaft zu einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Prozessautomatisierungsmarkt.

Füllstandsmessung 1976
Füllstandsmessung 1980

Saab Marine Electronics gilt als weltweit führend in der Füllstandsmessung für die Schifffahrt

Füllstandsmessung 1980
Füllstandsmessung 1985

Das TankRadar M Radar-Füllstandsmessgerät für die Schifffahrtsindustrie wird eingeführt.

Füllstandsmessung 1985
Füllstandsmessung 1995

Der erste HART® 2-Leiter-Ultraschall-Füllstandsmessumformer wird auf den Markt gebracht

Füllstandsmessung 1995
Füllstandsmessung 1997

Einführung des TankRadar PRO Radar-Füllstandsmessgeräts, das für Anwendungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde.

Füllstandsmessung 1997
Füllstandsmessung 2001

Emerson übernimmt Saab Marine Electronics und ändert den Namen später in Rosemount Tank Radar.

Füllstandsmessung 2001
Füllstandsmessung 2007

Der weltweit erfolgreichste Messumformer mit geführter Mikrowelle, der Rosemount 5300, wird auf den Markt gebracht. Der Rosemount 5300 verfügt über Direct Switch-Technologie und Sondenende-Projektion und kann somit längere Messbereiche, Hindernisse und geringere Dielektrizitätskonstanten bewältigen, während Ausfallzeiten aufgrund von unterbrochener Prozessüberwachung verhindert werden.

Füllstandsmessung 2007
Füllstandsmessung 2010

Ein neues Tanklagermesssystem mit dem neu entwickelten Rosemount 5900 Radar-Füllstandsmessgerät wird auf den Markt gebracht. Das Rosemount 5900 ist das erste Radar-Messgerät mit 2-in-1-Technologie, mit der unser Rosemount 5900 gleichzeitig als automatisches Tankmessgerät (ATG) und als Sensor in einem unabhängigen automatischen Überfüllsicherungssystem (AOPS) agieren kann. So werden redundante Füllstandsmessungen bzw. unabhängige Sicherheits- und Füllstandsmesssysteme ermöglicht.

Füllstandsmessung 2010
Füllstandsmessung 2011

Das Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) Druckmittlersystem wird eingeführt. ERS-Systeme bieten DP-Füllstandsmessungen durch die Berechnung des Differenzdrucks über individuelle Druckmessungen. Diese Lösung macht lange Kapillare und Beheizung überflüssig und reduziert die Ansprechzeit um bis zu 90 %.

Füllstandsmessung 2011
Füllstandsmessung 2012

Emerson Rosemount übernimmt Magtech. Magnetklappenanzeigen bieten eine zuverlässige, redundante, nicht-invasive Steuerung mit hochgenauer Vor-Ort-Anzeige mit visueller Anzeige aus 30 m Entfernung. Zusammen mit geführter Mikrowelle in einem Bezugsgefäß bieten Magnetklappenanzeigen von Magtech eine wartungsarme Lösung sowohl für hohe Genauigkeit als auch für die Anzeige vor Ort.

Füllstandsmessung 2012
Füllstandsmessung 2013

Emerson bringt mit dem Rosemount 3308 den weltweit ersten Wireless-Messumformer mit geführter Mikrowelle auf den Markt. Er bietet nicht nur Wireless-Technologie, sondern ermöglicht auch die Automatisierung von Füllstands- und Trennschichtmessungen an zuvor unzugänglichen Orten. Der Rosemount 3308 bietet zudem eine schnelle und einfache Installation ohne Verkabelungsbedarf und minimiert Einsätze vor Ort durch externe Konfigurationen, Prozessinformationen und Diagnosefunktionen.

Füllstandsmessung 2013
Füllstandsmessung 2017

Der Rosemount 2140, der weltweit erste verkabelte HART Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, wird auf den Markt gebracht. Im selben Jahr wird der berührungslose Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer auf den Markt gebracht. Dank der Fast-Sweep-Technologie mit frequenzmoduliertem Dauerstrichradar (FMCW), die ein kontinuierliches Echo nutzt, um eine maximale Radarsignalstärke zu erhalten, liefert der Rosemount 5408 robuste und zuverlässige Messungen. Zudem ist das Radar sicherheitszertifiziert und somit eine hervorragende Wahl für funktionale Sicherheit, wie Überfüllsicherung, die große Abnahmeprüfungsintervalle unterstützt.

Füllstandsmessung 2017
Füllstandsmessung 2021

Einführung der Rosemount TankMaster Mobile Software im April. Der berührungslose Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer und der Rosemount 1408A Füllstands- und Durchflussmessumformer werden im Juni bzw. Oktober auf den Markt gebracht.

Füllstandsmessung 2021
Füllstandsmessung 2023

Das Produktportfolio für die Radar-Füllstandsmessung wird erweitert um Prozess- und Diagnosefunktionen mit intelligenter Systemverifizierung und Bluetooth®-fähigen Produkten, die dank der Fast-Sweep-Technologie mit 80 GHz zudem eine höhere Zuverlässigkeit bieten. Im Jahr 2023 wird der berührungslose Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer für eine Vielzahl von Anwendungen in der Prozessindustrie auf den Markt gebracht. Im selben Jahr kommt der berührungslose Rosemount 1208 Radar auf den Markt, der für die Wasser- und Abwasserindustrie und einfache allgemeine Anwendungen konzipiert ist. Später werden die Rosemount 319 Spülringe mit integrierten Ventilen eingeführt, um den Lagerbestand zu reduzieren und Montagekosten vor Ort zu eliminieren.

Füllstandsmessung 2023
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.