Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer - berührungsloses Radar

Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer - berührungsloses Radar

Der berührungslose Rosemount 1408H Radar-Füllstandsmessumformer
Speziell für hygienische Anforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.

Rosemount 1408H in einem Mischbehälter in einer Brauerei

Kompakter und benutzerfreundlicher Füllstandssensor mit 80-GHz-Technologie in Hygieneausführung

In Hygieneanwendungen ist es von höchster Bedeutung, dass die Anforderungen an hochgenaue und zuverlässige Füllstandsmessungen erfüllt werden.

50 Jahre Erfahrung mit Radar-Füllstandsmessungen und bewährte Technologie haben zur Entwicklung des berührungslosen Rosemount 1408H Radar-Füllstandsmessumformers geführt, dem Ersten mit 80 GHz frequenzmodulierter Continuous Wave-Technologie auf einem einzigen elektronischen Chip mit intelligenten Embedded-Algorithmen.

Mit Fast-Sweep-Technologie, außergewöhnlicher Radarstrahlfokussierung, 4–20 mA/HART® und I/O-Link-Kommunikation ist der neue Rosemount 1408H der Füllstandssensor, den Sie in Ihrer Anlage benötigen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kompakter und benutzerfreundlicher Füllstandssensor mit 80-GHz-Technologie in Hygieneausführung

Empfohlene Technologie

Messtechnologie

Rosemount 1408H kann mit Zweileiter-4-20 mA/HART® oder Dreileiter-4-20 mA, IO-Link und PnP/NpN-Schaltung bestellt werden.

Dank des neuen Chipdesigns mit Fast Sweep-Technologie, die im Vergleich zur alten Technologie bis zu 40-mal mehr Informationen zur Verfügung stellt, ermöglicht das Gerät zudem eine hervorragende Oberflächendetektion. Die Kombination aus FMCW und 80-GHz-Frequenz ermöglicht außerdem eine überragende Bündelung des Radarstrahls, sodass Hindernisse im Tank, wie z. B. Rührwerke, kein Störsignal erzeugen. So kann eine höhere Messgenauigkeit erzielt werden.

Einfache Anwendung

Durch die hybride Kommunikation ist der Rosemount 1408H Radar-Füllstandsmessumformer einfach in jedes Automatisierungssystem integrierbar. Dank seiner innovativen Technologie und intelligenten Algorithmen bietet er eine einfache Installation und Inbetriebnahme, die Ihnen hilft, Zeit zu sparen und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Der Rosemount 1408H verwendet standardisierte elektrische Kabel und Steckverbindungen. Die Parameter sind zudem bereits von Anfang an optimiert – einfach den Bereich einstellen und los geht's.

Lebensmittelsicherheit

Der Rosemount 1408H wurde speziell für die strengen Anforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Er besitzt ein abgedichtetes, poliertes Edelstahlgehäuse der Schutzart IP69 und lebensmittelgeprüfte, medienberührende Teile. Die hygienische Antenne schließt bündig mit dem Prozessanschluss ab, was Funktionalität und Sauberkeit bei CIP/SIP-Reinigungsprozessen und externen Spülungen gewährleistet.

Der Rosemount 1408H ist auch unempfindlich gegen Kondensation und Ablagerungen und bietet durch seine kompakte und robuste Form eine geeignete Lösung für kleine Tanks und Behälter.

Anwendungen

Der Rosemount 1408H wird Ihnen dabei helfen, Einblicke in Ihre Lagertanks zu gewinnen und sicherzustellen, dass die Produktion reibungslos und ohne Unterbrechungen läuft. Darüber hinaus können Sie die Befüllungs- und Entleerungszyklen in den Batchfüllprozessen Ihrer Anlage automatisieren, was Ihnen helfen wird, den Produktionsdurchsatz zu optimieren sowie Abschaltungen und Verschrottung zu vermeiden.

In Mischtanks gewährleistet der Rosemount 1408H korrekte Befüll- und Lagerfüllstände in Tanks mit Rührwerk. Des Weiteren bietet er in den CIP-Prozessen zuverlässige Füllstandsmessungen während und nach der Reinigung sowie Optimierung der Lagerung des Reinigungsmittels.

Preisgekröntes Produkt

Der neue berührungslose Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer wurde mit dem Red Dot Design Award für das beste Produktdesign 2021 ausgezeichnet. Das herausragende, stilvolle, innovative und patentierte Kühldesign machte den Rosemount 1408H zum Gewinner dieser prestigeträchtigen Auszeichnung. Dank seiner Bauweise hält der Messumformer hohen Reinigungstemperaturen stand, die häufig zur Abtötung von Bakterien verwendet werden, wobei er seine robuste und kompakte Form beibehält. Die Kompaktheit macht ihn zudem zu einer idealen Lösung für kleine Tanks und beengte Versorgungseinheiten, die häufig in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden.

Rosemount 1408H Tools

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.