Rauchgasanalysatoren

Rauchgasanalysatoren

Durch Aufrechterhaltung des optimalen Sauerstoffgehalts in Rauchgasen von Verbrennungsprozessen mit Hilfe von Rauchgasanalysatoren kann die beste Effizienz erzielt werden.

Produkte anzeigen

Verbesserung der Verbrennungseffizienz mit Rosemount™ Rauchgasanalysatoren

Die nach einer Verbrennungsreaktion in Kesseln und Prozessheizungen verbleibende Sauerstoffmenge ist ein Hinweis auf die Vollständigkeit des Verbrennungsprozesses. Bei einer vollständigen Verbrennung bleiben keine Reaktanten – Brennstoff oder Sauerstoff - übrig. Überschüssiger Brennstoff ist kostspielig und wegen der Explosionsgefahr gefährlich, während überschüssige Luft die Flammen löscht und den Wärmegehalt verringert. Rosemount Rauchgasanalysatoren ermöglichen die genaue Messung von Restsauerstoff in Rauchgasen. Durch die Aufrechterhaltung eines idealen Sauerstoffniveaus werden die niedrigsten NOx-, CO- und CO2-Werte erzeugt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung der Verbrennungseffizienz mit Rosemount™ Rauchgasanalysatoren

Produkte



Medien und Fallstudien

Emerson’s Rosemount™ in-situ oxygen analyzer probes are fully field repairable. In this video, we’ll show you how to install a replacement cell in the oxygen analyzer probe and replace your diffuser using a Rosemount™ Oxygen Analyzer Replacement Kit.

Doug Simmers talks about the 6888 In-Situ Flue Gas Oxygen Analyzer and the Integral AutoCal feature.

Doug Simmers explains how the 6888 In-situ combustion analyzer helps customers solve challenges like improving combustion efficiency.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.