Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Eingebettete Software für das Roxar™ 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät ermöglicht zuverlässige adaptive Echtzeitmessungen bei dynamischem Mehrphasen-Durchfluss
Rapid Adaptive Measurement ist die eingebettete Software für das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät. Die Software nutzt eine automatische Modulauswahl mit einer Berechnungsfrequenz von 10 Hz, die die Automatisierung vor Ort unterstützt und zu jedem Zeitpunkt für optimierte Messungen sorgt. Mit diesem innovativen Ansatz können sich Betreiber auf verbesserte Leistungsmerkmale sowie höhere Robustheit und Zuverlässigkeit des Messsystems verlassen; gleichzeitig werden kostengünstige, rationalisierte Betriebsabläufe ermöglicht.
Die eingebettete Software verfügt über eine modulare Architektur, wobei jedes Modul für eine bestimmte Durchflussbedingung optimiert ist. Die Berechnung erfolgt in allen Modulen parallel, und das Konfidenzniveau wird von jedem Modul selbst berechnet. Automatisierte Arbitratoren wählen dann das für die jeweilige Anwendung zu einem bestimmten Zeitpunkt am besten geeignete Modul aus. Diese Berechnungen werden mit einer Frequenz von 10 Hz auf die Messausgänge angewandt. Diese fortschrittliche Innovation schafft Vedrtrauen bei den Betreibern und unterstützt die Automatisierungsziele in der Öl- und Gasindustrie.
Das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät ist standardmäßig mit Rapid Adaptive Measurement Kernsoftware ausgestattet. Diese umfassende, innovative Software verfügt über stufenlose 0–100 % GVF-Messung oder „Einzelmodus“, parallele Berechnung, eingebettete PVT-Engine, Basisalarme und -diagnose sowie adaptive Dichtemessung. Der hohe Automatisierungsgrad verringert den manuellen Arbeitsaufwand, bietet dem Betreiber eine effiziente Messung und sorgt gleichzeitig für Gewissheit und robuste, zuverlässige Messungen.
Diese optionale, wertsteigernde Funktion erweitert die eingebettete PVT-Funktion, die im Lieferumfang des Kernsoftwarepakets enthalten ist, in zweierlei Hinsicht. Bei Verwendung von Gaslift als unterstützte Rückgewinnungsmethode bietet diese Funktion den Betreibern die Möglichkeit, die Zusammensetzung von Kohlenwasserstoffen auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen Fördergas und Liftgas schnell und effizient neu zu kombinieren. Darüber hinaus werden zwei zusätzliche Flashing-Stufen angeboten, die den Betreibern den einfachen Vergleich der Ergebnisse z. B. mit Test- und Masseabscheider-Ergebnissen ermöglichen.
Diese optionale, wertsteigernde Funktion weist zwei Aspekte auf: erweiterte Alarme und Schichtkompensation. Die im Lieferumfang enthaltenen Alarme ermöglichen die Überprüfung des Durchflusses, der Sensoren und der Berechnungen vor Ort und bieten dem Bediener somit ein höheres Maß an Sicherheit. Die Schichtkompensationsfunktion erkennt zunächst, ob eine Schicht innerhalb des Messsystems vorhanden ist, und kompensiert dann den Effekt dieser Schicht, sodass selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Messungen möglich sind.
Das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät wird in einer modularen Ausführung angeboten, d. h. Betreiber können genau die Module auswählen, die ihren Messanforderungen und ihrer Messphilosophie entsprechen. Das Messsystem ist mit und ohne Gammastrahlen-Dichtemesssystem lieferbar und bietet Betreibern somit die benötigte Flexibilität. Es stehen Vollspektrum-Non-Gamma-Funktionen zur Verfügung, die für ein breites Spektrum an Durchflussbedingungen und Anwendungen geeignet sind.
Der Roxar 2600 MPFM Leistungsüberwachungsdienst ist mit Roxar Rapid Adaptive Measurement vollständig kompatibel. Dies ermöglicht eine effiziente Unterstützung und Analyse von MPFM-Daten aus der Ferne, um die optimalen Leistungsmerkmale des Messsystems sicherzustellen. Die Spezialisten von Emerson geben Betreibern zudem die Gewissheit, dass sie die Einblicke in die Daten des Mehrphasen-Durchflussmessgeräts nutzen können sowie frühzeitig und proaktiv benachrichtigt werden, falls Maßnahmen erforderlich sind.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
The adaptive density measurement feature has been introduced within the Rapid Adaptive Measurement embedded software for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, to ensure performance with the highest possible stability and reliability in flow regimes with high gas fractions, or when the flow is slugging and sees such conditions periodically.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.